Frage? Frag iXi!

Zurück

SMC Deutschland GmbH

SMC Deutschland GmbH Logo

Ganz gleich ob in der Automobil-, Verpackungs- oder Prozessindustrie: Sensoren rund um die Pneumatik geben Input aus dem Shopfloor. SMC als weltweiter Spezialist in der pneumatischen und elektrischen Automatisierung sorgt mit den Sensoren und Aktoren für eine einfache und schnelle Verbindung zu ctrlX OS-Geräten per IO-Link oder EtherCAT.

Ventilinsel

Die Aktivierung der Ventilsteuerung über die EtherCAT-Schnittstelle (EX260) ermöglicht eine einfache Steuerung pneumatischer Maschinenkomponenten.

Elektrischer Antrieb

Der Controller (JXC) lässt sich einfach über EtherCAT integrieren. Anwendende erhalten so alle aktuellen Informationen des Antriebs (LE) und können die neuen Positionen direkt von der SPS einrichten.
Egal welche Anwendung, jeder Controller kann mit einem linearen oder rotierenden Antrieb oder Greifer mit inkrementalem oder absolutem Encoder an Schrittmotoren verbunden werden.

Vorteile

  • Möglichkeit zur Anbindung an die Gesamtdigitalisierung der Maschine.
  • Platzersparnis durch einen äußerst kompakten Fußabdruck der elektrischen Antriebe. Sehr geringer Installationsplatzbedarf mit besonders kompakten elektrischen Antrieben.
  • Nur ein Controller für alle (linearen, rotierenden, Greifer) Stellantriebe mit absolutem Encoder.

Zielgruppe

  • Maschinenbauer

Topologie

Einfache Integration von

  • Ventilinseln
  • elektrischen Aktuatoren

 

Über SMC

Die SMC Deutschland GmbH ist führender Hersteller, Partner und Lösungsanbieter für pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik mit Sitz in Egelsbach bei Frankfurt am Main. Das Unternehmen ist seit 1978 auf dem deutschen Markt tätig.

In verschiedenen Branchen wie der Automobil-, Elektro-, Medizin-, Verpackungs- und Lebensmittelindustrie sowie dem Werkzeugmaschinenbau setzt SMC sein mehr als 12.000 Basismodelle umfassendes Produktspektrum mit über 700.000 Varianten für individuelle Kundenlösungen ein.

Zur Website

How-to

How-To
Einrichten eines SMC JXCE Controllers mit EtherCAT

ctrlX OS Community

How-to

How-To
Einrichten einer SMC EX260 Ventilinsel-Steuerung

ctrlX OS Community

 

Zurück