Signaloid Limited
Erweiterung der ctrlX CORE um erklärbare KI
Die C0-microSD+ Module von Signaloid passen in die ctrlX CORE, führen vortrainierte ONNX-KI/ML-Modelle mit Echtzeitdaten aus und liefern quantitative Schätzungen zur Unsicherheit der Ergebnisse – für mehr Qualität und Sicherheit in der Produktion.
Predictive Maintenance mit Erklärbarkeit
Die C0-microSD+ Module von Signaloid im ctrlX Data Layer unterstützen datengestützte Wartungsstrategien und zeigen Ausfallrisiken und -zeitpunkte in Kalender-Heatmaps. Optional führen sie weitere Aufgaben über die Signaloid Cloud Compute Engine aus.
Maßgeschneiderte Hardware-Beschleunigung
Für Kunden, die hochmoderne hardwarebeschleunigte Lösungen benötigen, bietet das C0-microSD+ Modul von Signaloid im FPGA-Modus eine kosteneffiziente Plattform für kundenspezifische Hochleistungsfunktionen, integriert über die C0-microSD+ Interface App.
Vorteile
- Erweiterung der ctrlX CORE mit einem kosteneffizienten KI-Hardwarebeschleuniger, der in den microSD-Slot eingesetzt wird und sich nahtlos in den ctrlX Data Layer integriert.
- Nutzung von Signaloids UxHw-Technologie im C0-microSD+ Modul, um erklärbare KI- und ML-Modelle sicher und effizient auszuführen.
- Reduktion von Stillstandszeiten und Kosten, durch Erkennung, wann KI-Modellvorhersagen wirklich verlässlich sind.
- Sicherung eines Wettbewerbsvorsprungs, durch frühzeitige Vorbereitung auf neue Vorgaben zur sicheren Nutzung von KI.
Zielgruppe
- Maschinenbauer
- Maschinenbetreibende
- Systemintegratoren
Topologie
Hardware-Option in der Systemtopologie: Das Signaloid C0-microSD+ Hardwaremodul integriert sich in den ctrlX Data Layer und ermöglicht die lokale Beschleunigung vertrauenswürdiger KI – ohne Verbindung zur Cloud.
Cloud-Option in der Systemtopologie: Integration in die Signaloid Cloud Compute Engine Plattform für Kunden, die eine reine Cloud-Lösung bevorzugen.
Hybride Hardware- und Cloud-Option: Bietet die Flexibilität, das C0-microSD+ Modul und die Signaloid Cloud Compute Engine zu kombinieren.
Über Signaloid
Signaloid wurde 2019 von Phillip Stanley-Marbell gegründet, einem renommierten Experten an der Schnittstelle von Informatik und Physik, der zuvor bei Bell Labs, IBM, Apple und am MIT tätig war und als Professor und Leiter des Fachbereichs Physikalische Informatik an der Universität Cambridge lehrte. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung an der Spitze der Technologie in Industrie und Wissenschaft gründete er Signaloid mit der Vision, die Leistung und Effizienz der Verarbeitung realer Daten zu revolutionieren. Für Anwendungen in der Industrieautomatisierung ermöglicht die Edge-Hardware-Variante der Signaloid-Technologie Systementwicklern und -betreibern, SPS-Systeme wie die ctrlX CORE von Bosch Rexroth einfach mit hardwarebeschleunigten, erklärbaren KI-Funktionen zu erweitern. Über SPS-Systeme hinaus sind die Lösungen von Signaloid auch für cloudbasierte Lieferkettenplanung, technische Modellierung und vieles mehr verfügbar.