Question? Ask iXi!

Wróć

Signaloid Limited

Logo firmy Signaloid

Tłumaczenie wykonane przez sztuczną inteligencję (AI)

Opłacalne moduły C0-microSD+ firmy Signaloid wsuwa się całkowicie w gniazdo microSD platformy sterowania ctrlX CORE, rozszerzając tym samym jej możliwości. Wspierane przez oprogramowanie na poziomie warstwy danych ctrlX Data Layer, moduły C0-microSD+ są dostępne do celów wyjaśnialnej sztucznej inteligencji (explainable AI) na wstępnie wytrenowanych modelach ONNX lub jako dedykowane moduły akceleracji sprzętowej.

Wzbogacenie ctrlX CORE o wyjaśnialną sztuczną inteligencję

Moduły C0-microSD+ firmy Signaloid instaluje się bezpośrednio w ctrlX CORE, odciążając proces wnioskowania modeli AI/ML, przy jednoczesnym dostarczaniu szacunków niepewności prognoz. Zastosuj wstępnie wytrenowane modele ONNX uruchamiane na module C0-microSD+ do strumieni danych z ctrlX Data Layer, poprawiając w ten sposób jakość i bezpieczeństwo swojej linii produkcyjnej.

Wyjaśnialne predykcyjne utrzymanie ruchu

Możliwość podejmowania decyzji o predykcyjnym utrzymaniu ruchu w oparciu o dane dzięki modułom C0-microSD+ zintegrowanym z ctrlX Data Layer, z wykorzystaniem kalendarzowych map ciepła (calendar heat maps) prognozowanej daty oraz prawdopodobieństwa awarii. Opcjonalne rozszerzenie rozwiązania C0-microSD+ o wykonywanie zadań w chmurze obliczeniowej Signaloid Cloud Compute Engine.

Wdrażanie dedykowanych funkcji akceleratorów sprzętowych

Dla klientów wymagających dedykowanych, nowoczesnych rozwiązań akcelerowanych sprzętowo, moduł Signaloid C0-microSD+ umożliwia ekonomiczne wdrażanie niestandardowych funkcjonalności w trybie FPGA, z integracją w ctrlX Data Layer realizowaną za pomocą aplikacji interfejsu Signaloid C0-microSD+ Interface App.

Korzyści

  • Rozszerzenie możliwości ctrlX CORE o ekonomiczny akcelerator sprzętowy AI instalowany w gnieździe microSD i integrujący się z ctrlX Data Layer.
  • Zastosowana w module C0-microSD+ technologia UxHw firmy Signaloid umożliwia wdrażanie wyjaśnialnego wnioskowania modeli AI/ML.
  • Skrócenie przestojów zakładu i ograniczenie kosztów dzięki wiedzy, kiedy prognozy modelu AI są wiarygodne.
  • Zdobycie przewagi nad konkurencją w kontekście nadchodzących regulacji prawnych dotyczących bezpiecznego stosowania sztucznej inteligencji.

Grupy docelowe

  • Producenci maszyn
  • Operatorzy maszyn
  • Integratorzy systemów

Topologia

Opcja modułu sprzętowego w topologii: Moduł sprzętowy Signaloid C0-microSD+ integruje się z ctrlX Data Layer w celu lokalnego przyspieszenia wiarygodnej sztucznej inteligencji bez konieczności łączenia się z chmurą.

Opcja chmury w topologii:
Integracja z platformą Signaloid Cloud Compute Engine dla klientów preferujących rozwiązanie wyłącznie chmurowe.

Opcja hybrydowa (sprzęt i chmura) w topologii:
Elastyczność łączenia zarówno modułu C0-microSD+, jak i platformy Signaloid Cloud Compute Engine.

Topology Signaloid with ctrlX AUTOMATION devices

 

O firmie Signaloid

Firma Signaloid została założona w 2019 roku przez Phillipa Stanleya-Marbella, uznanego eksperta na styku informatyki i fizyki, który wcześniej pracował w Bell Labs, IBM, Apple, MIT oraz jako profesor i kierownik katedry Physical Computation na Uniwersytecie w Cambridge. Posiadając ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy na czele rozwoju technologii, zarówno w przemyśle, jak i w środowisku akademickim, założył Signaloid z wizją zrewolucjonizowania wydajności i efektywności przetwarzania danych ze świata rzeczywistego. W zastosowaniach automatyki przemysłowej, sprzętowy wariant technologii obliczeniowej Edge firmy Signaloid pozwala konstruktorom i operatorom systemów łatwo rozszerzać sterowniki PLC, takie jak ctrlX CORE od Bosch Rexroth, o akcelerowane sprzętowo możliwości wyjaśnialnej sztucznej inteligencji. Poza sterownikami PLC, rozwiązania Signaloid są również dostępne do planowania łańcucha dostaw w chmurze, modelowania inżynieryjnego i innych zastosowań.

Odwiedź stronę internetową

Wróć