Frage? Frag iXi!

Zurück

Neuron GmbH

Produktlogo von neuron AUTOMATION der Firma logi.cals

Neuron Automation ist der Lösungsanbieter für funktionale Sicherheit, Engineering-Tools und Runtimes. Die mehr als 30-jährige Erfahrung des Unternehmens in Verbindung mit einem zertifizierten Toolkit ermöglicht es, Safety-Projekte von der ersten Idee bis zur Zertifizierung mit kurzer Time-to-Market und innerhalb des vereinbarten Budgets umzusetzen. Unabhängig davon, ob der Baukasten, die Technologie oder die Dienstleistungen genutzt werden, stellt Neuron Automation umfassende Unterstützung bereit.

Ultimative Flexibilität im Engineering

In Zeiten knapper werdender Ressourcen sind innovative Technologien unverzichtbar. Neuron Automation bietet ein neuartiges Engineering-Konzept, das sichere und nicht sichere Anwendungen sowie Bibliotheken in IEC-Sprachen und C/C++ innerhalb einer durchgängigen Entwicklungsumgebung vereint.

Zur parallelen Programmierung von Anwendungen und Sicherheitsfunktionen stellt Neuron Automation eine vorzertifizierte Safety-Toolchain bereit. Diese unterstützt die Entwicklung von Safety-Funktionen gemäß SIL 3 nach IEC 61508, PLe nach ISO 13849 sowie ASIL C nach ISO 26262.

Durch die Kombination mit den Laufzeitsystemen von Neuron Automation wird eine schnelle, flexible und effiziente Umsetzung funktional sicherer Steuerungsanwendungen ermöglicht.

Runtimes – Flexibel & hochskalierbar

Die Laufzeitsystem-Varianten von Neuron Automation ermöglichen eine leicht integrierbare und flexible Soft-SPS.

Auf dieser Basis lassen sich Lösungen realisieren, die von einfachen Anwendungen auf kostengünstigen Mikrocontrollern bis hin zu SPS-Netzwerken reichen, welche Millionen von Datenpunkten in Echtzeit verarbeiten. Auch cloudbasierte und virtuelle speicherprogrammierbare Steuerungen sind Bestandteil des Lösungsportfolios.

Safe Parameter Editor – Standalone oder integriert

Der Safe Parameter Editor von Neuron Automation ist eine vorzertifizierte Komponente zur Parametrierung sicherer Geräte. Unterstützt werden alle gängigen Gerätebeschreibungsformate.

Die Parametereingabe erfolgt über eine webbasierte Oberfläche, die entweder als eigenständige PC-Applikation oder integriert in kundenspezifische Engineering-Tools betrieben werden kann.

Sichere Parametersätze werden in einen binären Container verpackt, der auf das jeweilige Gerät übertragen wird. Dort kann der Inhalt über eine API ausgelesen und zur Verteilung der Parameter genutzt werden.

Vorteile

  • Effizient zusammenarbeiten
  • Verbesserte Markteinführungszeit
  • Optimierung der Skalierbarkeit und Übertragbarkeit von Hardware
  • Erhöhung der Codequalität und Wiederverwendbarkeit

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Systemintegratoren

 

Über Neuron Automation

Neuron Automation ist ein Lösungsanbieter für funktionale Sicherheit, Engineering-Tools und Runtimes. Die über 30-jährige Erfahrung in Kombination mit einem zertifizierten Toolkit ermöglicht die Umsetzung von Safety-Projekten – von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Zertifizierung – mit kurzer Time-to-Market und innerhalb des vorgegebenen Budgets.

Ob durch den modularen Baukasten, die eingesetzte Technologie oder ergänzende Dienstleistungen: Neuron Automation bietet ein umfassendes Portfolio für anspruchsvolle Automatisierungsprojekte im Bereich funktionaler Sicherheit.

Zur Website

Zurück