Frage? Frag iXi!

Zurück

MGA Ingenieurdienstleistungen GmbH

Logo der Firma MGA

Voice Control von MGA ist eine Software, die direkt in ctrlX OS lauffähig ist. Um eine Sprachsteuerung zu realisieren ist keine zusätzliche Hardware erforderlich. Die Sprachinteraktion ist robust und funktioniert zuverlässig auch in lauten Umgebungen. Die Software funktioniert komplett offline für ein Maximum an Cybersecurity.

Maschinenbedienung

Bedienung einer Tischkreissäge mit elektrisch verstellbaren Anschlägen. Statt die Maße über ein Bedienpanel einzugeben bzw. den nächsten Sägeschnitt aus einer Rezeptur abzurufen kann dies über ein Kommando über ein Headset erfolgen, das zugleich Gehörschutz bietet. Werker:innen haben die Hände frei, um das Werkstück zu handhaben.

Instandhaltung

Techniker:innen der Instandhaltung bekommen Fehlermeldungen akustisch auf ein Headset übertragen, während sie zwischen den zahlreichen Maschinen, die sie betreuen, unterwegs sind. Zusätzlich bekommen Techniker:innen bereits Hinweise auf die Art der Störung sowie Lösungsmöglichkeiten. All das wissen sie dann bereits, bevor sie sich auf den Weg zur Maschine mit Fehlfunktion machen.

Inbetriebnahme

Bei der Inbetriebnahme einer neuen Maschine können Techniker:innen der Maschine über Sprache Kommandos geben ohne vor dem Bedienpanel zu stehen: Sie können also in der Nähe des entsprechenden Aktors sein, der getestet werden soll und diesen beobachten. Der Vorteil: Ein:e zweite:r Inbetriebnehmer:in wird eingespart.

Vorteile

  • Einfache, webbasierte Gestaltung der Dialoge.
  • Das System eliminiert Störgeräusche, um einen zuverlässigen Einsatz in lauten Umgebungen zu gewährleisten.
  • Frei wählbare Wake Words.
  • In 30 Sprachen verfügbar.
  • Die Software läuft lokal – kein Internetzugang erforderlich für maximale Cybersicherheit.

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
Erleben Sie die Spracheingabe-App für ctrlX OS in diesem Video von Marius Ritter, Projektleiter bei MGA.

Über MGA

MGA ist als inhabergeführtes, mittelständisches Ingenieurbüro seit über 20 Jahren ein kompetenter Partner des Maschinenbaus im Bereich der Prozessautomatisierung und Steuerungstechnik. Mit über 50 Mitarbeitenden ist MGA in der Planung, Programmierung und Inbetriebnahme von Maschinensteuerungen tätig.

Zur Website

 

Voice Control App

Voice Control
für freie Hände bei der Maschinenbedienung

ctrlX OS Store

Zurück