Frage? Frag iXi!

Zurück

logiccloud AG

logiccloud AG Logo

logiccloud bietet eine SDA-Plattform, die den Anforderungen einer zunehmend digitalisierten und vernetzten Welt gerecht wird. Die Lösungen helfen Unternehmen, ihre Automatisierungsaufgaben effizient umzusetzen, Kosten zu senken und die Flexibilität ihrer Automatisierungsprozesse zu maximieren – selbst bei begrenzten Fachkräften.
Die SDA-Platform  ermöglicht die vollständige Virtualisierung von Steuerungs- und Regelsystemen und bietet eine zukunftsorientierte Alternative zu traditionellen, kostenintensiven SPS-Hardwarelösungen.

Moderne Automatisierungs-App in nur drei Schritten erstellen

logiccloud stellt alle Werkzeuge bereit, um innovative Automatisierungs-Apps schnell und einfach zu erstellen:

  • IEC 61131-3 SPS – maximal zuverlässig, 100 % standardkonform
  • Integrierte HTML5-Visualisierung – moderne, responsive Oberflächen sofort verfügbar
  • Nahtlose Konnektivität – grenzenlose Verbindungen zwischen OT, IT, Datenbanken und Cloud

Erstellung, Verbindung und Übertragung von Automatisierungs-Apps – alles in einer Plattform

Mit der kostenlosen logiccloud IDE können  Automatisierungs-Apps direkt im Browser erstellt, getestet, bereitgestellt und überwacht werden.

In drei Schritten zur logiccloud Automatisierungs-App:

  • Entwickelung und Testen der App mit logiccloud IDE
  • Installation der erforderlichen Runtime Apps aus dem ctrlX OS Store auf der Steuerung ctrlX CORE.
  • Übertragung und Überwachung der logiccloud Automatisierungs-App

logiccloud IDE – Browserbasierte Engineering-Plattform

  • Programmieren in IEC 61131 Structured Text
  • Drag-&-Drop-Designer für HTML5-Visualisierungen
  • KI-basierte Codegenerierung
  • Test und Simulation ohne Hardware
  • Projekt- und Quellcodeverwaltung
  • Benutzer-, Rollen- und Geräteverwaltung
  • Lizenzverwaltung

logiccloud HMI – Die Zukunft der Mensch-Maschine-Interaktion

logiccloud HMI ist eine vollständig webbasierte, moderne und offene Lösung für intuitive Visualisierungen. Ohne Begrenzung der Anzahl von Clients passt sie sich mühelos den Anforderungen an. Ob auf Smartphones, Tablets oder großen industriellen Displays – logiccloud HMI passt sich automatisch jedem Gerät an und bietet überall ein nahtloses Benutzererlebnis.

Vorteile

  • Alles an Bord – Alle Funktionen für moderne Automatisierungs-Apps sofort verfügbar
  • Schneller Einstieg – Intuitiv und für Automatisierungsprofis entwickelt
  • Keine Installation – Einfach registrieren und sofort starten, keine lokale Software erforderlich
  • Kostenlos starten – Browserbasierte IDE, keine Investitionskosten

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Systemintegratoren

Topologie

logiccloud App – Bereit zur Verbindung

Durch die breite Palette an eingebauten Schnittstellen stellt die logiccloud App eine nahtlose Integration zwischen Maschinen, IT-Systemen und Cloud-Anwendungen sicher. Dies macht es zur idealen Wahl für moderne, vernetzte Automatisierungsprojekte.

Unterstützte Kommunikationsprotokolle:

  • CANopen, Modbus RTU & TCP – Bewährter Kommunikationsstandard für industrielle Netzwerke
  • OPC UA Server & Client – Offene und sichere Interoperabilität zwischen Systemen
  • IO-Link (JSON) v1.0 – Einfache Integration von intelligenten Sensoren und Geräten
  • Kafka & MQTT – Zuverlässige und skalierbare Messaging-Lösungen für IoT- und IIoT-Anwendungen
  • Node-RED – Low-Code-Umgebung für flexible Datenflüsse und Automatisierungslogik
  • InfluxDB & SAP HANA – Direkte Verbindung zu Zeitreihen- und Unternehmensdatenbanken
  • Sparkplug & Tibber – Fortgeschrittene Protokolle für Energie-, IIoT- und Smart-Anwendungen

 

Über logiccloud

logiccloud definiert die industrielle Automatisierung neu, indem herkömmliche SPS-Hardware durch KI-gestützte, virtualisierte Softwarelösungen ersetzt werden. logiccloud unterstützt seine Kundschaft mit skalierbarer Automatisierung – nahtlos eingesetzt an Edge-, Rechenzentrums- und Cloud-Standorten. Durch die Beschleunigung der digitalen Transformation hilft logiccloud seiner Kundschaft, Betriebskosten zu senken, die Flexibilität zu erhöhen und Innovationen schneller als je zuvor auf den Markt zu bringen.
Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Automatisierung industrieller Prozesse hat logiccloud eine innovative, softwaredefinierte Automatisierungsplattform geschaffen, die herkömmliche Hardware-Controller ersetzt. Die Lösung ist die Antwort auf branchenweiten Fachkräftemangel und nutzt Künstliche Intelligenz, um steigende Anforderungen an Automatisierungsaufgaben effizient zu erfüllen und die Produktivität zu maximieren.

Zur Website

Zurück