Frage? Frag iXi!

Zurück

Belden Inc.

Company Logo Belden

Mit den Switches von Belden kann eine sichere, zuverlässige und robuste Infrastruktur für Publish & Subcribe Control Traffic mit VLAN und Quality of Service aufgebaut werden. So können innerhalb eines ctrlX OS-Geräts unterschiedliche Prioritäten für verschiedene Datentypen eingerichtet werden. Switches wie BRS können als OPC UA Server für ctrlX OS-Geräte mit einem OPC UA Client verwendet werden.

Fabrik-/Prozessautomatisierung

Die Belden-Switches sind eine ideale Lösung für klassische Automatisierungsanwendungen, die Echtzeitkommunikation, erweiterte Sicherheit, geringe Latenz und gleichzeitige Synchronisierung von Daten und Informationen zur Steuerung von Abläufen erfordern.

Industrielles Internet der Dinge

Mit einer hohen Anzahl von Ports und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten - einschließlich schneller Ethernet-Geschwindigkeiten bis zu 2,5 Gigabit - bieten die Hirschmann Managed Switches eine kompakte und dennoch leistungsstarke Lösung für das IIoT.

Vorteile

  • Das seit über 100 Jahren bewährte Portfolio unterstützt und erweitert die Möglichkeiten des industriellen Netzwerkbetriebs.
  • Sichere Erfassung und Übertragung von Daten - vom Feld bis zur Netzwerkmanagement-Ebene und darüber hinaus – sorgt für maximale Prozessverfügbarkeit.
  • Zukunftsorientierte Berater:innen lösen individuelle Netzwerkanforderungen in unseren Customer Innovation Centern.

Zielgruppe

  • Maschinenbauer
  • Maschinenbetreibende
  • Systemintegratoren

Topologie

Durch die Integration von BRS in das Netzwerk können Anwendende ihre ctrlX OS-basierten Geräte mit einem HMI verbinden.

Das ctrlX OS-Gerät im Netzwerk bietet verschiedene Prioritäten für Daten, die von verschiedenen Quellen wie Sensoren, Motoren und Antrieben erzeugt werden.

Wenn diese Daten den Belden BOBCAT Rail Switch (BRS) erreichen, der mit einem OPC UA Server und QoS ausgestattet ist, kann der BRS-Switch diese Daten basierend auf den in ctrlX OS-festgelegten Prioritäten verarbeiten und sie an verschiedene OPC UA Clients wie z. B. ein ctrlX HMI weiterleiten.

 

Über Belden

Belden liefert die Infrastruktur, die den digitalen Wandel einfacher, intelligenter und sicherer macht. Als führendes Unternehmen im Bereich unternehmenskritischer Netzwerklösungen und Cybersicherheit bietet Belden eine breite Palette an robusten Managed Ethernet Switches, die für eine zuverlässige Leistungsfähigkeit in rauen Industrieumgebungen entwickelt wurden. Mit zahlreichen Optionen für Layer 2 (Data Link Layer) und Layer 3 (Network Layer) finden Kund:innen in den Hirschmann Produktfamilien genau das, was sie brauchen

Zur Website

Zurück