Design med digitala tvillingar

Digitaliseringen av ingenjörskonsten har redan börjat. Vi förenklar för närvarande snabb design av skräddarsydda lösningar med hjälp av e-verktyg och konfiguratorer för all automationsteknik.

Våra designingenjörer använder beräkningsverktyg och simuleringsprogram för att kontrollera designen. Parallellt med maskinmontering stödjer vi virtuell driftsättning av styrsystem. Mjukvaruguider föreslår lämpliga parametrar för de ingenjörer som driftsätter hydrauliska axlar. Plug & produce-lösningen Smart Press Kit har förhandsinställda mekaniska och elektriska komponenter som sparar tid vid designen. Den installerade programvaran kräver ingen kunskap om programmering och förenklar driftsättningen och användningen. I nästa steg samarbetar vi med IT-tillverkare såsom Dassault Systems för att skapa helt digital ingenjörskonst. I framtiden kommer varje komponent och funktion att representeras av en digital tvilling. Dessa utgör grunden för ett kontinuerligt digitaliserat värdeflöde.

E-verktyg och konfiguratorer Software Wizards Smart Press Kit

Transparens för intralogistik

Inom tillverkningen har man redan nått en hög nivå av transparens genom produktionssystem, men intralogistiken är fortfarande i många fall en blind punkt. Nexeed Track & Trace övervakar konstant komponenternas position och förhållandena i omgivningen. På så sätt förhindrar vi att skadade komponenter installeras, vilket senare kan leda till kvalitetsproblem. Nexeed Intralogistics Execution använder systematiken hos produktionsstyrningssystem för att undvika avfall och öka effektiviteten.

Med ActiveShuttle erbjuder vi ett smart, autonomt transportsystem för framtidens intralogistik. Det kan tas i bruk snabbt utan att fabrikens befintliga infrastruktur behöver anpassas, och det är intuitivt, helt uppkopplat och säkert att använda! ActiveShuttle automatiserar och standardiserar det interna flödet av material och varor. Det transporterar vagnar lastade med små lastbärare (Small Load Carriers, SLC) på ett mycket flexibelt och säkert sätt. ActiveShuttle tillämpar många transportkoncept, från cykliska till konsumtionsbaserade materialförsörjningssystem.

ActiveShuttle

E-verktyg och konfiguratorer

Design för monteringsutrustning eller servodrivsystem och linjära system eller konfiguration av hydrauliska kraftenheter och elektrohydrauliska system: Rexrot erbjuder onlineverktyg för digitalt ingenjörskap för all automatiseringsteknik.

Now: med onlinekonfiguratorer och komponenter kan användarna hitta rätt produkt snabbare och påskynda lanseringen på marknaden.

Next: Inom kort kommer användarna att skapa digitala tvillingar direkt under konfigurationen. Dessa följer med komponenterna under hela deras livscykel och utgör grunden för den virtuella driftsättningen.

Beyond: I framtiden kommer alla steg inom ingenjörskonsten att vara helt digitala. Designer kommer att använda molnbaserad ingenjörskonst med hjälp av onlineverktyg och kommunicera virtuellt med kolleger, leverantörer och kunder.

Software Wizards

Software wizards lead technicians logically through the commissioning process of electro-hydraulic axis. Based on decades of application experience forged into software, they suggest fitting parameters in order to reach stable results quickly, even without deep expertise in fluid technology. (source: press release)

Smart Press Kit

Vårt Smart Press Kit för sammanfognings- och pressningsapplikationer kombinerar utvalda mekaniska och elektriska komponenter för att skapa plug & produce-lösningar för krafter mellan 2 kN och 30 kN. Den installerade mjukvaran med automatisk parametrisering kräver inga programmeringskunskaper för driftsättning och användning.

ActiveShuttle

Det autonoma transportsystemet automatiserar och standardiserar flödet av material och varor inom logistik- och tillverkningssektorn. Autonoma transportsystem som ActiveShuttle kan bidra med nödvändig flexibilitet och transparens inom intralogistik. Systemet utlovar robust, effektiv och helautomatiserad transport av laster på upp till 260 kg. Tack vare den automatiska lastningen och lossningen hör automatisk hantering till det förgångna! Det autonoma transportsystemet kan snabbt och enkelt integreras i intralogistiken genom Plug & Go, utan att fabrikens befintliga infrastruktur behöver anpassas.

Now: ActiveShuttle skapar transparenta och effektiva interna processer. Styrsystemet ActiveShuttle Management System (AMS) möjliggör flexibel hantering av beställningar, som kan matas in manuellt eller automatiskt via tredjepartssystem.