Трансформируемая сборка
Тенденция ясна: размеры партий становятся всё меньше и меньше, и всё больше и больше производителей ищут способы экономичного производства такого количества продукции. ActiveAssist – это решение для широкого спектра областей применения. Интеллектуальная система помощи идентифицирует следующий заказ, выбирает соответствующий план работы и помогает сотрудникам во время сборки. Для этого она проецирует рабочие инструкции на рабочую поверхность и следит за их выполнением. В случае возникновения ошибок ActiveAssist предоставляет немедленную помощь для их исправления и на следующем этапе продолжит поддерживать процесс сборки. С этой точки зрения связь с искусственным интеллектом при сборке не является уже далёкой фантазией.
Мой друг робот
Безопасное партнёрство человека и машины – без дополнительных защитных ограждений – это основной компонент на фабрике будущего. Наши автоматические производственные помощники специально разработаны для этой цели. Благодаря уникальной «коже» с емкостными сенсорами помощник APAS автоматически останавливается, избегая контакта, если сотрудник подходит слишком близко. После того как сотрудник покинул зону непосредственной близости, робот самостоятельно возобновляет свою работу.
Человек и робот могут работать вместе, а не просто на одной линии, без дополнительного защитного окружения, обеспечивая эффективное управление рабочими процессами. В результате наши производственные помощники уже могут постепенно брать на себя выполнение монотонных или эргономически сложных задач. Это позволяет сотруднику сосредоточиться на более сложных задачах на Интеллектуальной фабрике.
Всё меняется
На фабрике будущего только здание стоит на месте, в то время как все машины и системы полностью мобильны. Первые шаги в этом направлении – приводы без шкафа управления со встроенными элементами управления. Сервоприводы IndraDrive Mi снижают расходы на прокладку кабелей до 90 процентов и способствуют модуляризации машиностроения. Таким образом, модули и станции можно легко объединять и синхронизировать с помощью одного лишь программного обеспечения. С введением нового стандарта мобильной радиосвязи 5G для беспроводной связи будет доступна широкая пропускная способность. В будущем питание будет подаваться индуктивно от зарядных станций, спрятанных в полу. В результате, машины могут соединяться и формировать новые производственные ячейки, что ещё больше упрощает многовариантное производство.
ActiveAssist

Благодаря интерактивному пошаговому руководству системы помощи ActiveAssist различные задачи сборки значительно облегчаются. Интуитивно понятная и подключённая ко всем сетевым узлам система повышает надёжность процесса, минимизирует дефекты и окончательные проверки и повышает качество. Она объединяет людей, оборудование и обработку данных посредством децентрализованных логических функций.
Сейчас: Сетевое программное обеспечение открывает доступ к нужной информации нужным сотрудникам в нужное время. В зависимости от заказа клиента ActiveAssist будет направлять работников, предотвращать сбои и обеспечивать высокую гибкость. Так работает непрерывный поток в производстве. Так как это сетевое решение, заказы могут перенаправляться в различные системы ActiveAssist.
Далее: На следующем этапе будет возможно подключать к ActiveAssist другие системы, такие как интеллектуальные системы затяжки винтовых соединений или испытательные стенды. Используя однократное обучение, вы конфигурируете единую систему вместо программирования специфического решения.
За рамками: Как можете себе представить её действие в будущем?
APAS


APAS – автоматический производственный помощник – помогает сотрудникам в простых, однообразных или эргономически сложных задачах. Уникальный уровень безопасности оборудования без контакта с человеком обеспечивает совершенно новые формы взаимодействия человека с машиной.
Сейчас: Более 100 систем APAS уже используются на производственных предприятиях по всему миру. Хотя роботы-помощники APAS полностью безопасны при совместной работе, они могут двигаться с высокой скоростью, если рядом нет людей. Встраиваемые версии APAS полностью совместимы со стандартными промышленными роботами.
Далее: Помощник APAS следующего поколения будет использовать программное обеспечение, не зависящее от модульной платформы, для всех роботов APAS. Он будет обладать улучшенными возможностями машинного зрения. Мобильные решения подходят для гибкого использования в различных местах.
За рамками: Цифровые двойники APAS в будущем будут вписываться в полностью оцифрованный дизайн потока создания ценности. Он будет поддерживать расширенное взаимодействие с сотрудниками на основе цифровых датчиков безопасности. Кроме того, он будет идентифицировать детали и их позиции захвата на основе наборов данных CAD. Он будет готов к глубокому обучению и алгоритмам ИИ для автоматизированной обработки деталей без необходимости обширного инжиниринга.
IndraDrive Mi

IndraDrive Mi позволяет производителям оборудования интегрировать все компоненты электропривода непосредственно в машину. В результате получаются модульные машины абсолютно без шкафов управления с минимизированным требуемым пространством.
Сейчас: Благодаря системному дизайну IndraDrive Mi способствует снижению стоимости не только компонентов. Она сокращает пространство, требующееся для установки шкафа управления, и потребление энергии для охлаждения шкафа до 100%. Кроме того, затраты на прокладку кабелей могут быть сокращены до 90%.
Далее: Расширенные функции датчика двигателя для измерения индекса работоспособности могут использоваться для профилактического технического обслуживания и таким образом повышать доступность оборудования.
За рамками: Как можете себе представить её действие в будущем?