Преобразование инжиниринга

Ценность гидравлики увеличивается благодаря новым гидравлическим органам управления и электрогидравлическим системам. Цифровые технологии позволяют быстро и просто создавать сложные системы в виртуальной среде. Инновационные продукты, такие как система приводов для насоса с регулируемой частотой вращения от компании Sytronix, демонстрируют, как совместное использование интеллектуальных электрических приводов и гидравлических систем может привести к достижению нового уровня эффективности. Гидравлические устройства в компактном исполнении также могут быть использованы для обеспечения модульного решения для множества применений.

Подробнее

Силовые блоки и ABPAC

Инновационный энергосберегающий силовой агрегат с рабочим давлением до 300 бар и максимальным расходом 200 литров в минуту. Децентрализованный интеллект, поддерживаемый с помощью передового онлайн-инструмента конфигурации, облегчает интеграцию в вертикальные и горизонтальные сети.

Подробнее

Гидравлические приводы Sytronix

Интеллектуальные, энергоэффективные приводы насосов с регулируемой скоростью для управления давлением/расходом, силой/положением. Поддержка протоколов Sercos и Multi-Ethernet обеспечивает быстрое и простое подключение к оборудованию сторонних производителей. Управление с переменной скоростью может привести к экономии энергии до 80%.

Подробнее

CytroPac – новый дизайн для силовых агрегатов

Сверхкомпактная стандартная гидравлическая станция мощностью до 4 кВт, давлением до 240 бар и емкостью до 20 литров. Встроенный частотный преобразователь, служащий дополнительно в качестве модуля сбора информации с датчиков, может передавать измеренные данные в систему управления машиной в режиме реального времени.

Подробнее