Частотно-регулируемые приводы: сокращение потребления тока, уровня шума и расходов
В борьбе с изменениями климата должны участвовать все: ключевую роль играют и организации, эксплуатирующие установки, и производители оборудования, поскольку они могут не только создавать новые, энергоэффективные установки, но и модернизировать имеющийся парк оборудования с целью повышения энергоэффективности. Наибольшим потенциалом для совершенствования обладают частотно-регулируемые приводы. Они развивают необходимую мощность в точно заданное время, а в период простоя переключаются в режим ожидания. В зависимости от рабочего цикла, расход энергии можно снизить на величину до 80 % и тем самым предотвратить излишние выбросы CO2.
Ниже подробно описаны другие решающие преимущества приводов Sytronix:
Быстро и просто
- Быстрое проектирование
- Простой подбор конфигурации
- Эффективное дооснащение
Быстро и просто
Выберите один из более чем 100 готовых комплектов или подберите конфигурацию самостоятельно — онлайн. Пошаговая инструкция поможет выбрать систему с подходящими параметрами. Это сократит время на установку и ввод в эксплуатацию.
Конструкция Sytronix предназначена для модернизации систем регулирования давления. Опытные специалисты Rexroth помогут вам реализовать преимущества Sytronix на имеющихся установках.
Повышение эффективности
- Быстрый ввод в эксплуатацию, оптимизация и простая параметризация
- Сокращение потребности в охлаждении и шумовой нагрузки
- Меньшая занимаемая площадь
- Высокая динамика и мощность
Повышение эффективности
Диалоговые окна для ввода в эксплуатацию, автоматическое определение параметров двигателя и встроенные функции гидросистемы (функция сна/пробуждения, плавный пуск, защитные функции, управление датчиками насосного гидроагрегата, ограничение мощности насоса, функции ведущих и ведомых устройств, функция для насосов с двухточечной регулировкой) помогут быстро и надежно ввести оборудование в эксплуатацию.
Программа-ассистент поможет выполнить параметризацию и диагностику во время ввода в эксплуатацию. Благодаря интеграции датчиков агрегата в вышестоящую систему управления машиной с помощью шин частотного преобразователя система сразу готова к эксплуатации.
Частотно-регулируемые приводы насосов снижают объем поступления тепла в гидравлическую жидкость и тем самым потребность в охлаждении.
Компактное исполнение экономит ценное монтажное пространство в машине и в распределительном шкафу. Кроме того, гидравлическую систему управления зачастую можно значительно упростить, тем самым снизив расходы на гидравлические компоненты.
Sytronix предлагает полноценные возможности подключения с помощью Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet с Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), а также быстрое и удобное объединение с элементами управления сторонних поставщиков.
Частотно-регулируемые приводы обладают большим потенциалом для оптимизации гидравлических систем. Благодаря продуманному взаимодействию стандартных компонентов они объединяют надежность и мощность гидравлики с энергоэффективностью и динамикой электронных приводов и систем. Результат — оптимальное электрогидравлическое решение для конкретной цели применения.
Энергия по запросу
- Низкие затраты на энергию
- Низкий уровень выбросов CO2
- Сокращение уровня шума
Энергия по запросу
Sytronix снижает расход энергии на величину до 80 процентов, тем самым сокращая эксплуатационные расходы. Как показал опыт, вложения окупаются менее чем за год.
Sytronix — это полный ассортимент приводов, работающих по принципу «энергия по запросу». Они представляют собой комбинацию двигателей и насосов с высокой динамикой и берут от электросети ровно столько энергии, сколько необходимо для питания подключенных потребителей. Кроме того, частотно-регулируемые приводы Sytronix являются центральным элементом высокотехнологичных агрегатов CytroPac и CytroBox с высокой степенью интеграции, а также компактной сервогидравлической оси CytroForce, которая поставляется в готовом к монтажу состоянии.
Sytronix снижает средний уровень шума гидроагрегата на величину до 20 дБ(А). В итоге вы сможете выполнить предписания законодательства и требования по уровню шума для конкретного случая применения при минимальных затратах на возведение конструкции.
Прогнозирование
Sytronix продлевает срок службы подшипников вала и гидравлических жидкостей и повышает эксплуатационную готовность оборудования, выполняя мониторинг его состояния. В регулируемых приводах программное обеспечение контролирует рабочее состояние и выполняет диагностику.
Sytronix предлагает полноценные возможности подключения с помощью Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet с Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP), а также быстрое и удобное объединение с элементами управления сторонних поставщиков.
Снижение износа подшипников вала и старения гидравлической жидкости, лучший контроль состояния системы.
Наши продукты Sytronix
Sytronix FcP 5020
Sytronix DRn 5020
Sytronix SvP 5020
Sytronix SvP 7020

Проектный документ
Sytronix the ECO-BOOSTER
Если вы хотите узнать больше о том, как наши приводы насосов с регулируемой частотой вращения оптимизируют защиту климата и повышают эффективность, щелкните здесь:

Проектный документ
Variable-speed drive solutions:
Less current, less noise, less costs.
Variable-speed drives connect standard components from hydraulic and electric systems to form customized, intelligent and cost-efficient systems. What is the savings potential compared to simple hydraulic solutions, and what should be considered for dimensioning?

Свяжитесь с нами
У вас есть вопросы или вы хотите получить индивидуальную консультацию по приводам насосов с регулируемой частотой вращения Sytronix? Мы к вашим услугам: