SY(H)DFE - Система управления давлением и расходом

SY(H)DFE - Система управления давлением и расходом

Система управления SY(H)DFE используется для электро-гидравлического управления углом поворота, давлением и мощностью аксиально-поршневых насосов с переменным рабочим объемом типа A10 и A4.

SY(H)DFE-надстройка для системы управления углом поворота, давлением и крутящим моментом с функцией регулировки скорости. Доступена во встроенном исполнении для гидросистем с открытым контуром циркуляции жидкости.

Высокая
точность

Лучший в своем классе контроллер

Высокая мощность и
производительность

Типоразмер до 355
Расход 550 л/мин
До 350 бар

Уникальная
компактность

Стыковой монтаж и интегрированные исполения

Долгий
срок эксплуатации

Высочайшая надежность благодаря устойчивости к экстремальным условиям эксплуатации

Широкая
линейка устройств

Аксиально-поршневой насос типа:
A10VSO 18...180 / 280 бар
A4VSO 40...355 / 350 бар

Упростить разработку
  • Компактность благодаря комбинации насосов, возможно использование нескольких насосов на одном валу
  • Контроллеры без шкафов управления с открытыми стандартами SY(H)DFED и SY(H)DFEF
  • Универсальный монтаж и соединения (по положению и размеру)
Упростить установку
  • Лучший в своем классе контроллер для гидравлики - оптимизированная система управления для аксиально-поршневых насосов типа A4 и A10
  • Предварительно настроенные и протестированные контроллеры, ввод в эксплуатацию по принципу plug & play
  • Встроенное исполнение: Настроенный и протестированный (включая калибровку насоса) ➜ Plug & pump
  • Унифицированный программный инструмент IndraWorks DS поддерживает начальную эксплуатацию, администрирование, параметризацию и диагностику
Минимизировать поломки
  • Обратная связь при диагностике и информация о состоянии переменных процесса
  • Лучший в своем классе контроллер для гидравлики - Компенсация механического износа для более высокой эксплуатационной готовности оборудования
  • Поддерживает мониторинг состояния путем предоставления данных об износе оборудования
Увеличить производительность
  • Самое короткое время цикла благодаря высокой динамике и точности регулировки
  • Самые высокие давления на рынке насосов переменной производительности
  • Более высокая точность благодаря датчикам угла поворота, давления и скорости

Свяжитесь с нами

У Вас есть вопросы или Вы хотели бы получить персональную консультацию по теме электрогидравлических систем управления? Мы будем рады помочь Вам: