IO-Link - Клапаны с интерфейсом IO-Link

IO-Link - Минимальные вложения - максимальная выгода

Стандартизированное подключение и электронная паспортная табличка упрощают ввод в эксплуатацию и повышают эксплуатационную готовность.

Подключение гидравлических систем через IO-Link

IO-Link обеспечивает сквозной обмен данными с датчиками и исполнительными механизмами, независимо от используемой промышленной шины.

Пропорциональные клапаны, используемые в гидравлических системах, сейчас интегрируются в двунаправленную цифровую коммуникацию - разумно, просто и экономично. Это упрощает ввод в эксплуатацию аппаратного и программного обеспечения и позволяет гибко настраивать гидравлические клапаны для различных производственных процессов.

Повышенные требования к универсальности оборудования и системам теперь выполняются.

Расширенная диагностическая информация позволяет проводить диагностическое техобслуживание, ориентируясь на состояние компонентов системы, а также значительно сокращает время простоя и технического обслуживания. Это способствует повышению эксплуатационной готовности оборудования.

Кроме того, IO-Link интегрирует гидравлические клапаны, используемые в объединенных структурах, в Индустрию 4.0 в качестве полнофункциональных компонентов.


Преимущества клиента

Каковы преимущества системы io-link?

Стандартизированное подключение и электронная паспортная табличка упрощают ввод в эксплуатацию и повышают эксплуатационную готовность

Универсальность
Открытый стандарт для двунаправленных соединений "точка-точка", параллельно промышленной шине

Хотели бы Вы...
...облегчить многополюсное подключение интеллектуальных клапанов?

Наш ответ очевиден:
IO-Link позволяет легко и стандартизованно подключать все - от электродвигателей и датчиков до гидравлических клапанов.

Снижение затрат
Простое подключение со стандартными кабелями и разъемами M12

Хотели бы Вы...
...облегчить многополюсное подключение интеллектуальных клапанов?
...стандартизированные кабели для всех датчиков и исполнительных механизмов, чтобы сократить объем ваших складских запасов?
...прокладывать кабели легко и дешево, экономя при этом место?

Наш ответ очевиден:
Благодаря стандартизированному интерфейсу IO-Link позволяет использовать стандартизированные, неэкранированные 3-х или 5-жильные кабели со штекерами М12!

Эффективное проектирование
Подключайте и используйте, нет необходимости в дополнительных инструментах.

Хотели бы Вы...
...иметь доступ к состоянию и параметрам на уровне датчика или клапана без необходимости интеграции каждого компонента в систему промышленной шины?
...измянить параметры в зависимости от ваших производственных процессов?
...предотвратить повреждение оборудования из-за путаницы при замене компонентов, но без сложных работ по программированию систем управления?

Наш ответ очевиден:
IO-Link - это простое соединение "точка-точка" между главным устройством и управляемым. Для этого не требуется IP-адрес. Благодаря спецификации и описанию IODD-устройств, устройства могут быть четко идентифицированы. Интерфейс является двунаправленным, цифровым, что позволяет безошибочно обмениваться данными вплоть до последних сделанных измерений.

Высокая доступность системы
Данные для диагностического обслуживания и быстрой замены устройства

Хотели бы Вы...
...быстро локализовать ваши компоненты, чтобы сократить время простоя системы?

Наш ответ очевиден:
Во время ввода в эксплуатацию пользователь может указать маркер местоположения, который хранится в памяти клапана. Данные об устройстве также доступны в IODD.

Совместимо с Индустрией 4.0
Гидравлические компоненты для вертикального потока информации

Хотели бы Вы...
...получать дополнительную информацию о клапане для диагностического техобслуживания?

Наш ответ очевиден:
Клапаны IO-Link фиксируют время работы и температуру и создают гистограмму с подробной информацией о времени работы/температурном диапазоне с тремя установленными пороговыми значениями. При необходимости эту информацию можно получить через интерфейс.


Топология

Топология

Презентация IO-Link

Детальная информация об IO-Link в виде презентации.

Скачать

Свяжитесь с нами

У Вас есть вопросы или Вы хотели бы получить персональную консультацию по теме IO-Link? Мы будем рады помочь Вам:

Свяжитесь с нами