Клапаны с интегрированным осевым контроллером

IAC - Клапаны с подключением Multi Ethernet

Клапаны высокого быстродействия, прямого или непрямого управления, с интегрированным цифровым осевым контроллером (IAC Multi Ethernet)

Клапаны управления IAC (Интегрированный осевой контроллер) с интерфейсом Multi-Ethernet для управления положением, усилием, давлением и переключением (4WRPDH / 4WRLD).

Высокая
точность

Лучшие в своем классе контроллеры

Высокая мощность и
производительность

Расход от 0 l/min до 4700 l/min

Уникальная
компактность

шкаф управления не требуется

Долгий
срок эксплуатации

Расширенный диапазон температуры окружающей среды

Широкая линейка
продукции

Типоразмеры от 6 до 35

Упростить разработку
  • Широкий ассортимент продукции, разработанный с учетом специфических потребностей заказчика
  • Открытая платформа - Sercos и Multi-Ethernet соединение, быстрое и простое подключение к аппаратным средствам сторонних производителей
  • Бесшкафные контроллеры с открытыми стандартами
  • Система безопасности: разработана в соответствии с EN 13849-1
Упростить установку
  • Сокращение сроков ввода в эксплуатацию, обеспечиваемое функциональностью, ориентированной на конкретную сферу применения
  • Лучший в своем классе гидравлический контроллер - Стандартизирует гидравлику, снижает требования к обучению и знаниям персонала
  • Унифицированный программный инструмент IndraWorks DS поддерживает быстрый ввод в эксплуатацию, администрирование, параметризацию и диагностику
Минимизировать поломки
  • Мониторинг состояния и диагностические оценки переменных процесса
  • Сокращение времени простоя благодаря онлайн поддержке и специалистам по продукту в Вашем регионе
  • Прочный и надежный, разработанный для класса защиты IP65
Увеличить производительность
  • Увеличенный срок службы в непрерывном режиме работы за счет расширенного диапазона температур окружающей среды = -20° - 60° C
  • Лучший в своем классе гидравлический контроллер - механическая компенсация износа для повышения производительности оборудования
  • Увеличенный расход и более высокие рабочие скорости

Свяжитесь с нами

У Вас есть вопросы или Вы хотели бы получить персональную консультацию по теме IAC? Мы будем рады помочь Вам: