CytroPac - Компактные силовые агрегаты

CytroPac - Компактная революция в гидравлических силовых агрегатах

Полностью оборудованный и интегрированный. CytroPac обеспечивает максимальную мощность при минимальном размере, снабженный всем необходимым для быстрой установки. Просто подключите питание и интерфейс, заправьте жидкость и устройство готово к работе. Компактная революция!

CytroPac – Полностью оборудованный и интегрированный

Включает в себя экономичный привод Sytronix, встроенный преобразователь частоты и совместимость с Индустрией 4.0. Мощность до 4 кВт и давление до 240 бар при 50-процентном сокращении занимаемого пространства. Кроме того, CytroPac также соответствует EU Ecodesign Directive 2009/125/EC. Просто подключите питание и интерфейс, заправьте рабочую жидкость и устройство готово к работе.

Упростить разработку
  • Нет необходимости в дополнительном охлаждающем устройстве
  • Простая проводка сокращает пространство, занимаемое в шкафу управления, в лучшем случае - шкаф управления не требуется
  • Сокращенный размер бака благодаря оптимизированной конструкции для эффективной дегазации
  • Компактная система трубопроводов обеспечивает оптимальное охлаждение
Упростить установку
  • Интегрированный преобразователь частоты с возможностью подключения по сети Multi-Ethernet (например, Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
  • Plug & production: Предварительно смонтирован и протестирован
  • Настройка параметров через веб-интерфейс или Ethernet
  • Персоналу не нужно иметь обширных знаний в области физических принципов гидравлики
Минимизировать поломки
  • Встроенные датчики собирают рабочие характеристики компонентов и жидкости
  • Датчики предоставляют данные о работе для интеллектуального анализа данных и обнаружения износа до того, как он вызовет поломку
  • Увеличенное время бесперебойной работы благодаря мониторингу состояния и профилактическому техническому обслуживанию
Увеличить производительность
  • Частотно-регулируемый насос экономит до 80 процентов энергии
  • Преобразователь частоты также является датчиком и передает все измеренные данные в систему управления в режиме реального времени
  • Малошумная работа
  • Доступ через Ethernet или веб-интерфейс для изменения параметров
  • Управление через дистнционную систему управления, нет необходимости в обширных знаниях в области гидравлики

Whitepaper

Machine tools:
Integrated hydraulic power units save space.

Запрос

Свяжитесь с нами

У Вас есть вопросы или Вы хотели бы получить персональную консультацию по теме компактных гидравлических силовых агрегатов? Мы будем рады помочь Вам

Свяжитесь с нами

Request the CytroPac-Whitepaper