Новая модульная система ABMAXX компании Rexroth ускоряет проектирование и ввод в эксплуатацию крупных гидроагрегатов. Специалисты по гидрооборудованию в течение максимум пяти рабочих дней могут составить коммерческое предложение с гидравлической схемой, перечнем компонентов, трехмерной моделью и размерами. Таким образом, производители и конечные потребители оборудования могут сократить время выполнения работ только по инжинирингу на 80 %. Предварительно сконфигурированные модули ABMAXX состоят из высокодоступных стандартных компонентов. Модульный подход снижает затраты до 35 % и повышает эксплуатационную готовность.

Простая интеграция в единый проект
- Быстрое технико-экономическое обоснование и определение зоны размещения
- Соблюдение соответствующих правил техники безопасности
- Подробная документация
- Также подходит для других HF-жидкостей (HFC, HFD)
- Пять модулей: бак, насос-моторная группа, сливной фильтр, теплообменник и блок предохранительных клапанов насоса
Низкие первоначальные инвестиционные затраты и высокая готовность к эксплуатации
Ускоренная фаза рассмотрения запроса (пять рабочих дней)
Снижение совокупной стоимости владения

Экономия времени и предотвращение ошибок
- Всегда одни и те же конструктивные особенности
- Исключены инженерные ошибки
- Оптимизирован для транспортировки и обслуживания
- Обширная монтажная документация
Низкие затраты на хранение
- Концепция идентичных элементов
- Высококачественные стандартные компоненты

Впечатляющая концепция идентичных элементов
- Основные модули со стандартизированными конструктивными особенностями
- Низкие затраты на хранение
Простая в обслуживании конструкция
- Хороший доступ к компонентам и соединениям
- Простая и быстрая замена компонентов

Высокая готовность системы (24/7)
- Стандартизированное решение с одинаковыми конструктивными особенностями и идентичными элементами
- Модули состоят из высокодоступных стандартных компонентов
Снижение эксплуатационных расходов
- Экономия энергии до 80% (благодаря регулируемой скорости вращения)
- Впечатляющий срок службы компонентов

Свяжитесь с нами
У Вас есть вопросы или Вы хотели бы получить персональную консультацию по теме модульных крупногабаритных силовых агрегатов? Мы будем рады помочь Вам