Connected Hydraulics products

Продукция

Впечатлитесь нашим ассортиментом продукции Connected Hydraulics.

CytroBox - Гидравлические силовые агрегаты

CytroBox

Будущее начинается сейчас

Откройте мир инноваций в гидравлике!
Новый образ мышления и новые подходы к проектированию - вот что делает гидроагрегаты ключевыми компонентами эффективного и интеллектуального завода будущего.

ABMAXX - Модульные крупногабаритные силовые агрегаты

ABMAXX

Модульные крупногабаритные силовые агрегаты

Быстрее, проще, производительнее и рентабельнее!
Новая модульная система ABMAXX компании Rexroth ускоряет проектирование и ввод в эксплуатацию крупногабаритных гидроагрегатов в проектах, направленных на модернизацию существующих или создание новых систем.

CytroPac - Компактные силовые агрегаты

CytroPac

Компактная революция в гидравлических силовых агрегатах

Полностью оборудованный и интегрированный. CytroPac обеспечивает максимальную мощность при минимальном размере, снабженный всем необходимым для быстрой установки. Просто подключите питание и интерфейс, заправьте жидкость и устройство готово к работе. Компактная революция!

ABPAC - Силовые агрегаты по индивидуальному проекту

ABPAC

Индивидальные быстро проектируемые силовые агрегаты

Гидравлические силовые агрегаты серии ABPAC компании Bosch Rexroth - это гибко настраиваемые и энергосберегающие блоки подачи давления, которые идеально подходят для стационарного оборудования.

Sytronix - Приводы насосов с регулируемой скоростью вращения

Sytronix

Приводы насосов с регулируемой скоростью вращения

Меньше ток, меньше шум, меньше затраты!
Приводы насосов с регулируемой скоростью вращения Sytronix меняют представление о гидравлических системах и предлагают новые возможности для инновационных конструкций.

SY(H)DFE - Система управления давлением и расходом

SY(H)DFE

Система управления давлением и расходом

Система управления SY(H)DFE используется для электро-гидравлического управления углом поворота, давлением и мощностью аксиально-поршневых насосов с переменным рабочим объемом типа A10 и A4.

Новые автономные гидравлические оси из семейства Cytro

CytroForce

Пришло время Революции.

Разработки Bosch Rexroth вывели гидравлический линейный привод на совершенно новый уровень. Революционное решение CytroForce позволяет сжимать ранее громоздкие конструкции в "умную" компактную ось.

CytroMotion

CytroMotion

ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ.

CytroMotion stands for impressive power density, easy handling and high efficiency over the service life.

OBED – Through the hydraulics via app

OBED

Through the hydraulics via app

With the newly developed generation of digital on-board electronics for hydraulics, Rexroth allows economical scaling between analog componets and valves with a fieldbus/Ethernet interface.

IFB - Гидравлические клапаны с промышленной шиной

IFB

Гидравлические клапаны с промышленной шиной

Гидравлика становится цифровой!
Пропорциональные клапаны IFB с интерфейсом Multi-Ethernet снижают стоимость системы и обеспечивают комплексную безопасность.

IO-Link - Клапаны с интерфейсом IO-Link

IO-Link

Минимальные вложения - максимальная выгода

Стандартизированное подключение и электронная паспортная табличка упрощают ввод в эксплуатацию и повышают эксплуатационную готовность.

IAC - Клапаны с интегрированным осевым контроллером

IAC

Интегрированный осевой контроллер

Преимущества распределенного интеллекта для технологий гидравлического привода реализуются компанией Bosch Rexroth за счет интеграции функций управления осями.

WRC-4X - Пропорциональные картриджные клапаны высокого быстродействия

WRC-4X

Самый большой расход на рынке

Наши пропорциональные картриджные клапаны высокого быстродействия не только отвечают высоким требованиям к динамике и расходу, но и могут быть интегрированы в сетевую среду. Так как они имеют встроенную электронику с интерфейсом Multi-Ethernet и OCI для приводов, клапаны WRC-4X могут быть интегрированы в сетевые среды даже имея на входе аналоговый сигнал.

MLC+H - Система управления для гидравлических приводов

MLC+H

Indramotion mlc для гидравлических приводов

Полное управление гидравлическими, электрическими и гибридными приводами с компактной и управляемой аппаратурой.

VT-HMC - Цифровой осевой контроллер

VT-HMC

Гидравлический контроллер перемещений

The VT-HMC (Hydraulic Motion Controller) представляет собой цифровой контроллер со встроенным осевым контроллером, который может быть запрограммирован в соответствии с IEC 61131, для управления положением, давлением, усилием и для попеременного управления

A4V..HS5(E) - Аксиально-поршневые насосы с цифровой управляющей электроникой

A4V..HS5(E)

Цифровая управляющая электроника для аксиально-поршневых насосов

Насос A4V типоразмера от 40 до 1000 с системой регулирования HS5 для управления углом наклона диска, давлением и крутящим моментом. Система доступна в варианте шкафа управления VT-HPC (A4V...HS5) или встроенном исполнении (A4V...HS5E).

Predictive analytics

CytroConnect Solutions

Know today what to expect tomorrow

Our customized digital solutions to support the maintenance of your hydraulic systems. Our modular approach starts with a data visualization solution of the current condition (Monitor), which can be extended to a rule-based condition monitoring solution (Maintain) or even a predictive analytics service to perform predictive maintenance (Predict).