Transformando a engenharia
O valor da hidráulica é aumentado por novos controles hidráulicos e sistemas eletro-hidráulicos. Os configuradores de design digital criam sistemas complexos como unidades hidráulicas de forma rápida e simples. Produtos como bombas servoacionadas com velocidade variável (Sytronix) demonstram como os acionamentos elétricos e hidráulicos inteligentes se combinam para projetos com eficiência energética.
Unidades de Energia ABPAC
Unidade Hidráulica com eficiência energética, trabalha com pressão de operação de até 315 bar e vazão máxima de 200 litros por minuto. Por meio de ferramentas de configuração online, a inteligência compartilhada torna mais fácil a especificação da unidade bem como a interação da solução em diferentes níveis do projeto (vertical e horizontal).
Acionamentos Hidráulicos Sytronix
Sistema inteligente de bomba servoacionada com velocidade variável e eficiência energética para aplicações com controle de pressão/vazão, força/posição. Protocolos de comunicação Sercos & Multi-Ethernet permitindo conexão mais rápida e simples com outros hardwares disponíveis no mercado. Controle de velocidade variável pode obter até 80% de economia de energia
CytroPac - novo design para unidades hidráulicas
Unidade Hidráulica ultra compacta com potência de até 4kW, pressão de 240 bar e tanques de até 20 litros. Inversor de frequência integrado e sensores que transmitem todos os dados medidos para o controle da máquina em tempo real.