Sytronix - Variable speed pump drives

Sytronix - O ECO-BOOSTER

Como as unidades de velocidade variável protegem o meio ambiente e aumentam a produtividade.

Bomba de velocidade variável aciona Sytronix - menos corrente, menos ruído, menos custos,

Todos precisam ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Os operadores de fábricas e fabricantes de máquinas também desempenham um papel fundamental - com novos sistemas de eficiência energética e retrofits para otimizar o uso de energia das máquinas existentes. Os drives de velocidade variável têm potencial especial para melhorias a esse respeito. Como eles fornecem a energia necessária com extrema precisão e alternam para o modo de espera nas fases ociosas, eles reduzem o consumo de energia em até 80%, dependendo do ciclo de trabalho, e evitam as emissões de CO2.

Descubra outros benefícios importantes de nossa solução de drive Sytronix em detalhes:

RÁPIDO E SIMPLES

  • Engenharia rápida
  • Configuração simples
  • Retrofitting eficiente

RÁPIDO E SIMPLES

Planejamento e configuração rápidos.

Escolha entre mais de 100 conjuntos pré-configurados ou crie uma configuração online individual. Com a ajuda do guia passo a passo, você pode garantir as dimensões ideais do sistema. Isso acelera o processo de instalação e comissionamento.

Retrofitting eficiente

Sytronix foi especialmente projetado para a modernização de sistemas de controle de pressão. Os especialistas experientes da Rexroth ajudam os usuários a aproveitar ao máximo as vantagens do Sytronix, mesmo em sistemas previamente instalados.

MAIS EFICIENTE

  • Comissionamento rápido, otimização e parametrização direta
  • Requer menos resfriamento e proteção contra ruído
  • Menos espaço necessário
  • Alta dinâmica e poder

MAIS EFICIENTE

Instalação e comissionamento simples

Diálogos de comissionamento, medição automática do motor e funções hidráulicas integradas (função dormir / despertar, partida suave, funções de proteção, gerenciamento do sensor HPU, limitação de potência da bomba, funcionalidade mestre-escravo, função para bombas com ajuste de dois pontos) orientam você de forma confiável e rápida através o processo de comissionamento.

Parametrização direta

Um assistente de software auxilia na parametrização e diagnóstico durante o comissionamento. Com os sensores da unidade ligados ao sistema de controle da máquina de nível superior por meio do sistema de barramento do conversor de frequência, o sistema está pronto para uso imediato.

Menos resfriamento necessário

Os acionamentos da bomba de velocidade variável diminuem o influxo de calor no fluido hidráulico, o que reduz a necessidade de resfriamento.

Menos espaço necessário

O design compacto economiza espaço de instalação precioso na máquina e no gabinete de controle. Em muitos casos, o sistema de controle hidráulico pode ser consideravelmente simplificado, reduzindo assim os custos dos componentes hidráulicos.

Interfaces de comunicação abertas

O Sytronix oferece conectividade total com Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet com Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet / IP), bem como conexões rápidas e convenientes para unidades de controle de terceiros.

Alta dinâmica e poder

Os acionamentos de velocidade variável podem melhorar significativamente os sistemas hidráulicos. Devido à interação inteligente de componentes padrão, eles combinam a confiabilidade e a potência dos sistemas hidráulicos com a eficiência energética e dinâmica dos acionamentos e sistemas eletrônicos e, assim, fornecem uma solução eletro-hidráulica ideal para cada aplicação.

ENERGIA SOB DEMANDA

  • Custos de energia mais baixos
  • Emissões de CO2 mais baixas
  • Emissões de ruído mais baixas

ENERGIA SOB DEMANDA

Custos operacionais mais baixos

O Sytronix reduz o consumo de energia em até 80 por cento, reduzindo também os custos operacionais. A experiência mostra que o investimento se paga em menos de um ano.

Evitando emissões de CO2 com energia sob demanda

Sytronix é uma linha completa de drives de energia sob demanda. Como combinações de bomba de motor com controle altamente dinâmico, os drives consomem apenas a energia necessária da rede elétrica para fornecer as cargas conectadas. Além disso, os drives Sytronix de velocidade variável estão no centro das unidades CytroPac e CytroBox inteligentes e altamente integradas e do eixo servo-hidráulico CytroForce, que também é altamente compacto e pode ser fornecido pronto para instalação.

Emissões de ruído mais baixas

O Sytronix reduz as emissões médias de ruído da unidade de energia hidráulica em até 20 dB (A). Como resultado, você pode cumprir os regulamentos de controle de ruído legais e específicos do usuário com poucas modificações estruturais.

PREDITIVO

  • Capacidade de monitoramento de condição
  • Ciclo de vida mais longo

PREDITIVO

Maior disponibilidade do sistema

O Sytronix estende o ciclo de vida dos rolamentos do eixo e dos fluidos hidráulicos e aumenta a disponibilidade graças ao monitoramento das condições. Em drives regulados, o software monitora os estados operacionais e realiza diagnósticos.

Interfaces de comunicação abertas

O Sytronix oferece conectividade total com Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet com Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet / IP), bem como conexões rápidas e convenientes para unidades de controle de terceiros.

Disponibilidade e ciclo de vida

Desgaste reduzido do rolamento do eixo, vida útil mais longa do fluido hidráulico e melhor monitoramento dos estados do sistema.

Nosso portfólio Sytronix

Sytronix FcP 5020

Sytronix DRn 5020

Sytronix SvP 5020

Sytronix SvP 7020

Sytronix Inside Soluções com Sytronix

Solicite a Publicação Técnica

Sytronix, o ECO-BOOSTER
Se você quiser saber como nossos acionamentos de bomba de velocidade variável aumentam a proteção climática e a produtividade, clique aqui:

Solicite

Solicite a Publicação Técnica

Soluções de acionamento de velocidade variável:
Menos corrente, menos ruído, menos custos.
Drives de velocidade variável conectam componentes padrão de sistemas hidráulicos e elétricos para formar sistemas personalizados, inteligentes e econômicos. Qual é o potencial de economia em comparação com soluções hidráulicas simples e o que deve ser considerado para o dimensionamento?

Solicite

Entre em contato

Você tem alguma pergunta ou gostaria de aconselhamento pessoal sobre o assunto dos acionamentos de bomba de velocidade variável Sytronix? Teremos o maior prazer em contatá-lo:

Contate-nos

Request The ECO-BOOSTER Whitepaper

Request the variable-speed drive solutions Whitepaper