SY(H)DFE - Pressure and flow control system

SY(H)DFE - Sistema de controle de pressão e fluxo

Um sistema de controle SY(H)DFE é usado para o controle eletro-hidráulico do ângulo giratório, pressão e potência de uma bomba de deslocamento variável de pistão axial Tipo A10 e A4

Ajuste do SY(H)DFE para ângulo de giro, controle de pressão e torque com função de velocidade variável. Disponível como Switchboard Electronic VT-HPC para Circuito de Laço Aberto.

Alta
precisão

Melhor controlador da categoria

Alta potência e
desempenho

Até o tamanho 355
Fluxo de 550 l/min
Até 350 bar

Compactação
exclusiva

Montagem direta e soluções integradas

Longa
vida útil

Maior durabilidade por meio de robustez para condições extremas

Portfólio
abrangente

Tipo de bomba de pistão axial:
A10VSO 18 a 180/280 bar
A4VSO 40 a 355/350 bar

Simplify Your Design
  • Compactação por meio de combinações de bombas; várias bombas possíveis em um eixo
  • Controladores sem armários de controle com padrões abertos SY(H)DFED e SY(H)DFEF
  • Montagem e conexões flexíveis (em posição e dimensão)
Streamline Your Installation
  • Melhor controlador hidráulico da categoria - controle otimizado para bombas de pistão axial tipo A4 e A10
  • Controladores predefinidos e testados, comissionamento para conexão e utilização
  • Eletrônico sem quadro de distribuição: Configurado e testado (incluindo calibração da bomba) è Conexão e Bombeamento
  • A ferramenta de software uniforme IndraWorks DS suporta operação inicial, administração, parametrização e diagnóstico
Minimize Your Downtime
  • Retorno do diagnóstico e informações de status das variáveis do processo
  • Melhor controlador hidráulico da categoria – Compensação do atrito mecânico para maior disponibilidade da máquina
  • Suporta monitoramento de condição, fornecendo dados de atrito
Maximize Your Productivity
  • Tempos de ciclo mais rápidos, devido à alta dinâmica e precisão de ajuste
  • As maiores pressões do mercado para bombas de deslocamento variável
  • Maior precisão devido aos sensores de ângulo de giro, pressão e velocidade

Entre em contato

Você tem alguma dúvida ou gostaria de uma consulta pessoal sobre o tema dos sistemas de controle eletro-hidráulico? Teremos o maior prazer em entrar em contato com você: