IO-Link - Valves with IO-Link interface

IO-Link - Esforço mínimo - Benefícios máximos

A fiação padronizada e uma placa de identificação eletrônica tornam o comissionamento mais fácil e aumentam a disponibilidade.

Conectando sistemas hidráulicos por meio do IO-Link

O IO-Link permite a comunicação de ponta a ponta com sensores e atuadores, independentemente do barramento de campo utilizado.

As válvulas proporcionais utilizadas em sistemas hidráulicos agora se encaixam em comunicação digital bidirecional – de forma inteligente, simples e econômica. Isso simplifica o comissionamento em hardware e em software e permite o ajuste flexível de válvulas hidráulicas para diversos processos de produção.

Os maiores requisitos para máquinas e sistemas flexíveis agora são atendidos.

As informações de diagnóstico expandidas permitem conceitos de manutenção orientada para o status e preditiva e reduzem significativamente os tempos de paralisação e de manutenção. Isso ajuda a aumentar a disponibilidade de máquinas.

O IO-Link também integra as válvulas hidráulicas utilizadas em estruturas conectadas de maneira preparada para as necessidades futuras – como componentes completos da Indústria 4.0.


Benefícios para o cliente

Quais são os benefícios do io-link?

A fiação padronizada e uma placa de identificação eletrônica tornam o comissionamento mais fácil e aumentam a disponibilidade

Universal
Padrão aberto para conexões ponto a ponto bidirecionais paralelas ao barramento de campo

Gostaria de...
... facilitar a fiação multipolar de válvulas inteligentes?

Nossa resposta para isso é clara:
O IO-Link permite que tudo, desde motores elétricos e sensores a válvulas hidráulicas, seja conectado facilmente e de maneira padronizada.

Custos reduzidos
Fácil conexão com cabos padrão e conectores M12

Gostaria de...
... facilitar a fiação multipolar de válvulas inteligentes?
... cabos padronizados para todos os sensores e atuadores, para redução de seus níveis de estoque?
... colocar cabos de maneira fácil e econômica, enquanto economiza espaço no processo?

Nossa resposta para isso é clara:
Com uma interface padronizada, o IO-Link permite o uso de cabos padronizados de 3 ou 5 núcleos não blindados com conectores M12!

Engenharia eficiente
Conexão e produção, sem a necessidade de ferramentas de engenharia adicionais.

Gostaria de...
... acesso aos status e parâmetros da válvula em um sensor e um nível de válvula sem ter de integrar cada componente em um sistema de barramento de campo?
... alterar parâmetros, dependendo de seus processos de produção?
... evitar danos às máquinas devido a confusões durante a substituição de componentes, mas sem trabalhos de programação complexos nos sistemas de controle?

Nossa resposta para isso é clara:
O IO-Link é uma conexão de ponto a ponto simples entre o mestre e o dispositivo. Nenhum endereço IP é necessário para isso. Graças à especificação e à descrição do dispositivo de IODD, os dispositivos podem ser claramente identificados. A interface é bidirecional e digital que permite a troca de dados sem falhas até os últimos medidores em campo.

Alta disponibilidade do sistema
Dados para manutenção preditiva e substituição rápida do dispositivo

Gostaria de...
... localizar seus componentes rapidamente para reduzir o tempo de inatividade do sistema?

Nossa resposta para isso é clara:
Durante o comissionamento, o usuário pode especificar um marcador de local que é armazenado na válvula. Os dados do dispositivo também estão disponíveis no IODD.

Compatível com Indústria 4.0
Componentes hidráulicos para fluxo vertical de informações

Gostaria de...
... informações adicionais sobre uma válvula para manutenção preditiva?

Nossa resposta para isso é clara:
As válvulas do IO-Link registram o tempo de funcionamento e a temperatura e produzem um histograma com detalhes do intervalo de tempo/temperatura de funcionamento com três limites definidos. Essas informações podem ser recuperadas por meio da interface, se necessário.


Topologia

Topologia mit IO-Link

4WRPEH 6

4WRPEH 10

4WRPE 6

4WRPE 10

4WRLE

(Z)3DRE(E)(A)

DBET(E)(A)

HEDE 10

HEDE 12

I/O systems

Apresentação do IO-Link

Informações detalhadas sobre o IO-Link, na forma de apresentação em PowerPoint.

Baixar

Entre em contato

Você tem alguma dúvida ou gostaria de uma consulta pessoal sobre o tema IAC? Teremos o maior prazer em entrar em contato com você:

Contate-nos