IFB – Válvulas de barramento de campo hidráulico
Conectividade simples - alto nível de funcionalidade e segurança
Graças à interface de segurança integrada que permite um desligamento de canal único, os custos das aplicações de segurança são reduzidos. As funções de controle integradas para controle de pressão e de força ajudam a reduzir suas despesas de planejamento e de comissionamento.
Benefícios para o cliente
Que vantagens oferecem as válvulas modernas de barramento de campo?
Elas podem ser integradas na arquitetura de controle, independentemente do fabricante do sistema de controle
Gostaria de...
... substituir uma interface analógica por um protocolo Ethernet de alto desempenho?
Nossa resposta para isso é clara:
Com sua tecnologia multi-Ethernet integrada, as válvulas de controle direcionais proporcionais oferecem todos os protocolos de barramento de campo relevantes:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan
Desligamento de segurança e controle integrado de acordo com a EN13849
Gostaria de...
... integrar um conjunto de sistema de controle descentralizado para controle de pressão ou de força do gabinete de controle para o campo e reduzir o gasto de fiação?
Nossa resposta para isso é clara:
Os controladores de pressão e de força integrados à válvula ajudam a reduzir seus custos de engenharia. Além disso, as válvulas IFB possuem uma interface M12 que permite a você integrar sensores de pressão internos ou externos rapidamente.
Sua aplicação...
... requer segurança de acordo com a diretiva de máquinas EN13849?
Nossa resposta para isso é clara:
Graças à interface de segurança integrada (EN13849 Kat4Ple), você pode parar seu eixo hidráulico com segurança ou especificar uma direção segura.
Ferramenta de software intuitiva para parametrização e configuração rápidas. A programação complexa é coisa do passado!
Gostaria de...
... evitar a programação de algoritmos de controle complexos em seu sistema de controle que reduzem o desempenho devido às tarefas de controle?
Nossa resposta para isso é clara:
A eletrônica de controle digital altamente dinâmica permite pressão hidráulica precisa e controle de força sem limitar o desempenho de seu sistema de controle.
Dados para manutenção preditiva e substituição rápida do dispositivo
Você possui...
requisitos exigentes no que diz respeito à precisão e necessita curtos tempos de amostragem?
Nossa resposta para isso é clara:
O controlador de válvula é perfeitamente adaptado para válvulas de controle direcional dinâmico e com tempos de ciclo curtos (<1 ms) e permite um alto nível de precisão e tempos de ciclo rápidos.
Componentes hidráulicos para fluxo vertical de informações
Gostaria de...
...informações adicionais/alteração de dados para uma válvula para manutenção preditiva, monitoramento, ajuste de dados de processo etc.?
Nossa resposta para isso é clara:
As válvulas IFB de alta resposta permitem o acesso a todos os parâmetros importantes por meio do barramento de campo selecionado, independentemente de você querer aumentar a disponibilidade da máquina, obter diagnósticos rápidos ou realizar manutenção preditiva.
Topologia

4WRPFH
4WRLF
2WRCF
4WRPF 6
4WRPF 10
4WRPQ 6
4WRPQ 10


Entre em contato
Tem alguma dúvida ou gostaria de uma consulta pessoal sobre o tópico de válvulas de barramento de campo hidráulico? Ficaremos felizes em entrar em contato com você: