Valves with integrated axis controller

IAC - Válvulas Multi Ethernet

Válvulas direcionais de alta resposta, operadas diretamente ou por piloto, com controlador de eixo digital integrado (IAC Multi Ethernet)

Válvulas de controle IAC (Integrated Axis Controller) com interface Multi-Ethernet para controle de posição, força, pressão e alternância (4WRPDH/4WRLD).

Alta
precisão

Melhores controladores hidráulicos da categoria

Alta potência e
desempenho

Fluxo de >0 l/min até 4700 l/min

Compactação
exclusiva

Projeto sem gabinete

Longa
vida útil

Temperatura ambiente estendida

Portfólio
abrangente

Tamanho 6 a tamanho 35

Simplify Your Design
  • Portfólio abrangente de produtos adaptados às necessidades específicas do cliente
  • Conectividade aberta - comunicação Sercos e Multi-Ethernet e conexão rápida e fácil com hardware de terceiros
  • Controladores sem gabinete com padrões abertos
  • Segurança integrada: projetada de acordo com a EN 13849-1
Streamline Your Installation
  • Redução de comissionamento fornecida pela funcionalidade específica da aplicação
  • Controlador hidráulico otimizado – padroniza a hidráulica e reduz os requisitos de treinamento e de conhecimento
  • O software IndraWorks DS fornece uma estrutura abrangente para instalação, administração, programação e diagnósticos
Minimize Your Downtime
  • Monitoramento de status e de avaliações de diagnóstico de variáveis de processo
  • Redução do tempo de inatividade, por meio de suporte online e de especialistas de produto da área local
  • Robustas e confiáveis, projetadas para a classe de proteção IP65
Maximize Your Productivity
  • Vida útil mais longa através da faixa de temperatura ambiente ampliada = operação contínua de -20° a -60°C
  • O melhor controlador hidráulico da categoria – compensação de desgaste mecânico para maior produtividade da máquina
  • Maior capacidade de fluxo e velocidades operacionais mais altas

4WRPDH

4WRLD