CytroMotion - Autarke Hydraulikachse

CytroMotion

Impulsionado pela Eficiência
Compacto, Aberto, Pronto
CytroMotion significa uma densidade de potência impressionante, fácil manuseio e alta eficiência ao longo da vida útil.

CytroMotion – Impulsionado pela Eficiência

O atuador compacto independente CytroMotion aumenta a eficiência dos eixos lineares hidráulicos na classe de potência de até 6,2 kW para um novo nível. A engenharia simples e o rápido comissionamento com controle puramente elétrico também inspiram os projetistas e técnicos sem experiência hidráulica. Os usuários apreciam a clara seleção de produtos, operação livre de manutenção e alta produtividade com máxima eficiência energética.

Dados técnicos chave:

  • Potência nominal de até 6,2 kW
  • Força máxima de empurrão 110 kN
  • 740 mm/s velocidade máxima
  • 800 mm de comprimento máximo de curso

Interfaces abertas
Engenharia fácil

Aberto e escalável:
Como a CytroMotion encurta a Engenharia.

  • Um configurador simples permite uma seleção rápida da solução de acionamento ideal
  • A compatibilidade com todos os servo-conversores/controladores comuns garante a confiabilidade do projeto
  • Não são necessárias ferramentas de software proprietário, elas permanecem em sua arquitetura de controle

Poucas conexões
Comissionamento rápido

Rápida integração:
É assim que a CytroMotion impulsiona o comissionamento.

  • Considerable reduction of effort through pre-tested overall system
  • Electrical competence is sufficient – no specific hydraulic know-how required
  • Dados de energia e sinal necessários – sem conexões de tubos ou mangueiras
  • Integração simples de controle e configuração rápida via arquivo de parâmetros

Minimizar os recursos
Maximizar os resultados

Eficiência energética:
Como a CytroMotion aumenta a produtividade.

  • Power-on-demand através do controle de deslocamento
  • Circuitos funcionais inteligentes reduzem a necessidade de energia no processo
  • Características que podem ser adaptadas ao produto individual através de parâmetros de controle permitem maior produção e estabilidade do processo
  • Monitorar e controlar as necessidades energéticas atuais através de sensores embutidos

Alta produtividade
Baixa manutenção

Robusto e confiável:
Como a CytroMotion aumenta a disponibilidade.

  • Robusto contra cargas de impacto e vibrações devido ao amortecimento hidráulico integrado ao sistema
  • Sem tempo de parada devido à substituição de mangueiras ou filtros
  • A tecnologia de sensores integrados permite a detecção precoce de condições potencialmente críticas do produto

Nós o apoiamos com seus desafios

Conexões de tubulações longas

O último atuador hidráulico restante

Espera de vida dos atuadores eletro-mecânicos

Limitação de espaço (comprimento)

O choque de carga ocorre durante o processo

Experiência CytroMotion

Clique no modelo em 3D, mova-o, gire-o e faça uma jornada virtual.

Whitepaper

Alta densidade de potência, controle elétrico:
Como os atuadores autônomos otimizam as máquinas e sistemas.

View

Ficha de dados

Atuador autônomo – CytroMotion
Detalhes técnicos do CytroMotion compact em um documento.

View

Configurador

Basta configurar seu CytroMotion de acordo com suas necessidades e exigências.

Iniciar a configuração

Entre em contato

Voce tem alguma dúvida ou gostaria de uma consultoria pessoal?
Ficariamos felizes em entrar em contato com você:

Contate-nos

Request the CytroForce-Whitepaper