CytroForce

CytroForce - Ultrapasse os seus limites

O trabalho de desenvolvimento da Bosch Rexroth levou o acionamento linear hidráulico a um nível totalmente novo. A solução revolucionária CytroForce consegue espremer estruturas anteriormente volumosas em um atuador compacto inteligente.

CytroForce – Ultrapasse os seus limites

A solução pronta para uso que consiste em módulos padrão otimizados em termos de fluxo estabelece novas referências em termos de densidade de potência, eficiência energética e operações silenciosas. A solução permite que mesmo fabricantes de máquinas com muito pouca experiência hidráulica possam se beneficiar das possibilidades de aplicação desconhecidas anteriormente e custos totais mínimos, desde a engenharia até a manutenção.

Dados técnicos chave:

  • Forças nominais até 195 kN
  • Velocidade máxima de viagem 500 mm/s
  • Distância máxima de viagem 1000 mm

SEJA VELOZ

Pré-configurado e entrega rápida.

SEJA VELOZ
Pré-configurado e entrega rápida.

Uma vez realizado o processo de configuração com o apoio de profissionais, o fabricante da máquina recebe rapidamente a documentação completa, incluindo o modelo CAD. O atuador é fornecido pré-configurado e só precisa ser conectado ao sistema elétrico e ao sistema de controle de nível superior para o comissionamento.

SEJA INTELIGENTE

Fácil de usar, sem necessidade de experiência em hidráulica.

SEJA INTELIGENTE
Fácil de usar, sem necessidade de experiência em hidráulica.

Um fator chave é o comissionamento simplificado com interfaces padronizadas, como a Multi-Ethernet. O CytroForce pré-configurado é tratado como um acionamento elétrico no nível de controle.

A parametrização suportada por software através do software de engenharia IndraWorks substitui a programação anteriormente demorada. Os ajustes de ciclo subseqüentes também podem ser feitos rápida e facilmente.

SEJA EFICIENTE

Custos totais mínimos e ecologicamente vantajosos.

SEJA EFICIENTE
Custos totais mínimos e ecologicamente vantajosos.

Valores de alto desempenho, tempos de ciclo curtos e baixos custos gerais levam a um ganho sustentável em produtividade. Em comparação com o atuador linear hidráulico não integrado, apenas metade do espaço de instalação é necessário e a necessidade de energia do acionamento de velocidade variável é até 80% menor. A quantidade de óleo também é até 97% menor do que em sistemas abertos, o que é de relevância econômica.

ESTEJA CONECTADO

Otimização de disponibilidade e manutenção.

ESTEJA CONECTADO
Otimização de disponibilidade e manutenção.

O serviço integrado CytroConnect Solutions garante maior disponibilidade e evita paradas não planejadas. Os operadores podem monitorar as condições de operação e programar a manutenção a baixo custo. Além do monitoramento automático das condições da CytroForce, os gerentes de manutenção e serviços podem adicionar outras soluções para várias aplicações como add-ons.

Nós o apoiamos com seus desafios

Conexões de tubulações longas

O último atuador hidráulico restante

Espera de vida dos atuadores eletro-mecânicos

Limitação de espaço (comprimento)

O choque de carga ocorre durante o processo

Experiência CytroForce

Clique no modelo em 3D, mova-o, gire-o e faça uma jornada virtual.

Whitepaper

High power density, electric control:
How self-contained actuators optimize machines and systems.

View

Whitepaper

Powerful, compact & cost effective.
The next evolutionary stage of servo-hydraulic axes.

View

Success Story

Concentrated power & dynamics:
CytroForce @ RICK production

A better environmental record.

Show

Entre em contato

Tem alguma pergunta ou gostaria de uma consulta pessoal sobre o tópicodos eixos hidráulicos autônomos? Ficaremos felizes em entrar em contato com você:

Contate-nos

Request the CytroForce-Whitepaper