Connected Hydraulics products

Produtos

Be impressed by our Connected Hydraulics product portfolio.

CytroBox - Hydraulic power units

CytroBox

Seu futuro começa agora

Descubra esta inovação mundial da Hidráulica!
Novas formas de pensar e novas abordagens de design são o que tornam as unidades de energia hidráulica os principais componentes na fábrica eficiente e inteligente do futuro.

ABMAXX - Modular large power units

ABMAXX

Grandes unidades de potência modulares

Mais rápido, simples, produtivo e lucrativo!
O novo sistema modular da Rexroth, chamado ABMAXX, acelera a engenharia e o comissionamento de grandes unidades de energia hidráulica em projetos projetados para modernizar os sistemas existentes ou construir novos.

CytroPac - Small power units

CytroPac

A revolução compacta para unidades de energia hidráulica.

Totalmente equipado e integrado. CytroPac fornece potência máxima no menor espaço com tudo que você precisa para instalação rápida. Basta conectar a alimentação, o fluido e a interface e pronto. Uma pequena revolução!

ABPAC - Individual power units

ABPAC

Unidades de energia individuais rapidamente projetadas

Com as unidades de energia hidráulica da série ABPAC, a Bosch Rexroth oferece unidades de fornecimento de pressão flexíveis e com baixo consumo de energia, ideais para equipamentos estacionários.

Sytronix - Variable speed pump drives

Sytronix

Unidades de bomba de velocidade variável

Menos corrente, menos ruído, menos custos!
Os acionamentos de bomba de velocidade variável do tipo Sytronix mudam o jogo com os sistemas hidráulicos e oferecem novas oportunidades para projetos inovadores.

SY(H)DFE - Pressure and flow control system

SY(H)DFE

Sistema de controle de pressão e fluxo

Um sistema de controle SY(H)DFE é usado para o controle eletro-hidráulico do ângulo giratório, pressão e potência de uma bomba de deslocamento variável de pistão axial Tipo A10 e A4

CytroForce

CytroForce

Eixo hidráulico autônomo

O trabalho de desenvolvimento da Bosch Rexroth elevou o acionamento linear hidráulico a um nível totalmente novo. A solução revolucionária CytroForce consegue espremer estruturas anteriormente volumosas em um eixo compacto inteligente.

Hägglunds drives

Hägglunds Drive Systems

Sistema de acionamento fornecendo energia, torque e velocidade de acordo com os requisitos do cliente

OBED – Through the hydraulics via app

OBED

Através da hidráulica via app

Com a nova geração desenvolvida de eletrônica digital on-board para hidráulica, a Rexroth permite o dimensionamento econômico entre componentes analógicos e válvulas com interface fieldbus/Ethernet.

IFB - Hydraulic field bus valves

IFB

Válvulas de barramento de campo hidráulico

A hidráulica se torna digital!
As válvulas de controle direcional proporcional IFB com uma interface Multi-Ethernet reduzem os custos do sistema e oferecem segurança integrada.

IO-Link - Valves with IO-Link interface

IO-Link

Esforço mínimo - Benefícios máximos

A fiação padronizada e uma placa de identificação eletrônica tornam o comissionamento mais fácil e aumentam a disponibilidade.

IAC - Integrated axis controller

IAC

Controlador de eixo integrado

As vantagens da inteligência distribuída para a tecnologia de acionamento hidráulico são aproveitadas pela Bosch Rexroth por meio da integração das funções do controlador de eixo.

WRC-4X - Directional high-response cartridge valves

WRC-4X

O maior fluxo do mercado

Nossas válvulas de cartucho direcionais de alta resposta não apenas atendem aos requisitos de alta dinâmica e fluxo, mas também podem ser integradas em ambientes de rede. Como apresentam componentes eletrônicos integrados com uma interface multi-Ethernet e OCI para inversores, as válvulas WRC-4X podem ser integradas em ambientes de rede, mesmo com uma entrada de sinal analógico.

MLC+H - Control for hydraulic drives

MLC+H

Mlc de indramoção para drives hidráulicos

Um controle completo para acionamentos hidráulicos, elétricos e híbridos com hardware compacto e baseado em controle.

VT-HMC - Hydraulic motion controller

VT-HMC

Controlador de movimento hidráulico

O VT-HMC (Hydraulic Motion Controller) é um controlador digital com controlador de eixo integrado, que pode ser programado conforme IEC 61131, para posição, pressão, força e controle alternado

A4V..HS5(E) - Digital control electronics for axial piston pumps

A4V..HS5(E)

Eletrônica de controle digital para bombas de pistão axial

A4V com ajuste HS5 de tamanho nominal de 40 até 1000 para ângulo de rotação, controle de pressão e torque. Disponível como Quadro Eletrônico VT-HPC (A4V..HS5) ou como Eletrônica a Bordo (A4V..HS5E).

Predictive analytics with ODiN

Análises Preditivas

Saiba hoje o que esperar amanhã

Sistema baseado em dados para a análise dos dados da máquina, para a organização e execução antecipada de atividades de manutenção para reduzir paradas não planejadas.

CytroConnect - Realtime monitoring

CytroConnect

O serviço digital para hidráulica industrial

Com o CytroConnect, você pode se beneficiar da tecnologia de ponta da IoT em combinação com o know-how hidráulico da Rexroth. Por meio de nosso painel baseado em navegador, você tem acesso a todos os indicadores relevantes.