Rozwiązania napędowe o zmiennej prędkości obrotowej: zmniejszają zużycie prądu, hałas i koszty.
Wszyscy musimy aktywnie włączyć się w walkę ze zmianą klimatu: ważną rolę odgrywają w niej również użytkownicy instalacji i producenci maszyn, ponieważ oprócz inwestycji w nowe, energooszczędne rozwiązania mogą także modyfikować istniejące instalacje pod kątem energetycznym. Zwłaszcza napędy o zmiennej prędkości obrotowej posiadają w tej kwestii znaczny potencjał optymalizacji. Jeśli wymagana moc dostarczana jest precyzyjnie, a w fazach spoczynku urządzenie przełącza się w tryb stand-by, zależnie od cyklu roboczego można zmniejszyć dotychczasowe zużycie energii nawet o 80% i odpowiednio zredukować przez to emisję CO2.
Poznaj dalsze kluczowe zalety naszych napędów Sytronix:
Szybkie i proste
Wybierz spośród ponad 100 wstępnie skonfigurowanych zestawów lub zaaranżuj online swoją indywidualną konfigurację. Dzięki instrukcjom krok po kroku zapewnione jest optymalne zwymiarowanie systemu. Skraca się przez to czas wymagany na instalację i uruchomienie.
Sytronix jest konsekwentnie zaprojektowany z przeznaczeniem do modernizacji systemów regulacji ciśnienia. Doświadczeni specjaliści Rexroth wspierają użytkowników w korzystaniu z zalet Sytronix również w istniejących instalacjach.
Bardziej wydajne
- Szybkie uruchomienie, optymalizacja i prosta parametryzacja
- Mniejsze nakłady na chłodzenie i ochronę przed hałasem
- Mniejsza wymagana przestrzeń
- Wysoka dynamika i moc
Bardziej wydajne
Okna dialogowe uruchomienia, automatyczny pomiar silnika i zintegrowane funkcje hydrauliczne (funkcja sleep/wake, łagodny rozruch, funkcje ochronne, zarządzanie czujnikami HPU, ogranicznik mocy pompy, funkcjonalność master-slave, funkcja dla pomp z regulacją dwupunktową) pewnie i bezpiecznie prowadzą użytkownika przez proces uruchomienia.
Podczas uruchomienia asystent oprogramowania wspiera parametryzację i diagnostykę. Po podłączaniu czujników agregatu do nadrzędnego sterowania maszyny przez system magistrali przetwornicy częstotliwości system jest gotowy do pracy.
Napędy pompy o zmiennej prędkości obrotowej zmniejszają oddawanie ciepła do medium hydraulicznego, a przez to zapotrzebowanie na chłodzenie.
Kompaktowa konstrukcja oszczędza cenną przestrzeń montażową w maszynie i szafie rozdzielczej. Ponadto często można znacząco uprościć sterowanie hydrauliczne, a przez to zmniejszyć koszty komponentów hydraulicznych.
Sytronix oferuje pełną łączność w ramach Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet z Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) oraz szybkie i wygodne łączenie z elementami sterującymi innych producentów.
Napędy ze zmienną prędkością obrotową mają duży potencjał optymalizacji w instalacjach hydraulicznych. Dzięki inteligentnemu połączeniu komponentów standardowych oferują siłę i niezawodność układów hydraulicznych oraz wydajność energetyczną i dynamikę napędów i systemów elektronicznych, aby dla każdego celu zastosowania można było znaleźć optymalne rozwiązanie elektrohydrauliczne.
Zużywające energię wg potrzeb
- Niższe koszty zużycia energii
- Mniejsza emisja CO2
- Niższa emisja hałasu
Zużywa energię wg potrzeb
Sytronix zmniejsza nawet o 80% zużycie energii, a przez to koszty eksploatacji. Z praktyki wynika, że inwestycja ta amortyzuje się w mniej niż rok.
Sytronix to kompletny program produktów z zakresu napędów Energy on Demand. Kombinacje silników i pomp o wysoce dynamicznej regulacji pobierają z sieci tylko tyle energii, ile aktualnie jest potrzebne do zasilania podłączonych odbiorników. Ponadto napędy o zmiennej prędkości obrotowej Sytronix stanowią serce wysoce zintegrowanych, inteligentnych agregatów CytroPac i CytroBox oraz kompaktowej, dostarczanej w stanie gotowym do montażu osi serwohydraulicznej CytroForce.
Napędy Sytronix zmniejszają przeciętną emisję hałasu w agregatach hydraulicznych nawet o 20 dB (A). Można dzięki nim spełnić ustawowe i specyficzne dla zastosowania wymogi ochrony przed hałasem przy jedynie niewielkim nakładzie konstrukcyjnym.
Przyszłościowe
Napędy Sytronix wydłużają żywotność łożysk wałów i cieczy hydraulicznych oraz zwiększają dostępność dzięki monitorowaniu stanu. W regulowanych napędach oprogramowanie monitoruje stany robocze i przeprowadza diagnostykę.
Sytronix oferuje pełną łączność w ramach Multi-Ethernet (PROFIBUS, Multi-Ethernet z Sercos, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP) oraz szybkie i wygodne łączenie z elementami sterującymi od innych producentów.
Mniejsze zużycie łożysk wałów i cieczy hydraulicznej oraz lepsze monitorowanie stanów systemu.
Asortyment produktów Sytronix
Sytronix FcP 5020
Sytronix DRn 5020
Sytronix SvP 5020
Sytronix SvP 7020
Zastosowania napędów Sytronix
CytroBox
CytroPac
ABPAC
ABMAXX
CytroForce

Artykuł przeglądowy
Sytronix the ECO-BOOSTER
Jeśli chcesz dowiedzieć się, w jaki sposób nasze napędy pomp o zmiennej prędkości korzystnie wpływają na ochronę klimatu i wydajność, kliknij tutaj:

Artykuł przeglądowy
Rozwiązania napędów o zmiennej prędkości:
Mniej prądu, mniej hałasu, mniejsze koszty. Napędy o zmiennej prędkości łączą standardowe komponenty z systemów hydraulicznych i elektrycznych, tworząc dostosowane do indywidualnych potrzeb, inteligentne i ekonomiczne systemy. Jaki jest potencjał oszczędności w porównaniu z prostymi rozwiązaniami hydraulicznymi i co należy wziąć pod uwagę przy wymiarowaniu?

Skontaktuj się
Masz pytania lub potrzebujesz porady dotyczącej napędów pomp o zmiennej prędkości Sytronix? Z przyjemnością się z Tobą skontaktujemy: