SY(H)DFE - System sterowania ciśnieniem i przepływem

SY(H)DFE - System sterowania ciśnieniem I przepływem

System sterowania SY(H)DFE jest wykorzystywany do elektrohydraulicznego sterowania kątem wychylenia, ciśnieniem i mocą pomp tłokowych osiowych o zmiennej wydajności A10 oraz A4.

SY(H)DFE – Regulacja kąta wychylenia, ciśnienia i momentu obrotowego za pomocą funkcji zmiennej prędkości. Dostępny jako elektronika wbudowana lub w układzie otwartym.

Wysoka
precyzja

Najlepszy w swojej klasie sterownik

Duża moc i
wydajność

Maksymalna wielkość 355
Przepływ 550 l/min
Do 350 bar

Wyjątkowo
kompaktowy

Bezpośredni montaż i zintegrowane rozwiązania

Długi
okres eksploatacji

Trwałość na najwyższym poziomie dzięki odporności na ekstremalne warunki

Wszechstronna
oferta

Pompa tłokowa osiowa typu:
A10VSO 18..180 / 280 bar
A4VSO 40..355 / 350 bar

Uproszczenie projektowania
  • Kompaktowa budowa dzięki połączeniu pomp – kilka pomp może pracować na jednym wale
  • Sterowniki bez szafek sterowniczych w otwartych standardach SY(H)DFED i SY(H)DFEF
  • Elastyczne możliwości montażu i połączeń (w zakresie pozycji i wymiarów)
Usprawnienie procesu instalacji
  • Najlepszy w swojej klasie kontroler hydrauliczny – zoptymalizowane sterowanie pompami tłokowymi osiowymi typu A4 i A10
  • Wstępnie skonfigurowane i przetestowane sterowniki, uruchomienie na zasadzie podłącz i pracuj
  • Elektronika bez rozdzielnicy: Skonfigurowana i przetestowana jednostka (w tym kalibracja pompy)  Podłącz i pracuj
  • Ujednolicone oprogramowanie IndraWorks DS wspomaga uruchomienie, administrację, parametryzację i diagnostykę
Minimalizacja przestojów
  • Informacja zwrotna na potrzeby diagnostyki, informacja o stanie zmiennych procesowych
  • Najlepszy w swojej klasie kontroler hydrauliczny – kompensuje zużycie elementów mechanicznych zwiększając dostępność maszyny
  • Ułatwia monitorowanie stanu dostarczając dane o zużyciu
Maksymalizacja produktywności
  • Najkrótsze cykle pracy dzięki wysokiej dynamice i dokładności regulacji
  • Najwyższe ciśnienia wśród dostępnych na rynku pomp o zmiennej wydajności
  • Większa dokładność dzięki zastosowaniu czujników kąta wychylenia, ciśnienia i prędkości

Skontaktuj się

Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat elektrohydraulicznych systemów sterowania? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: