Aplikacje w świecie hydrauliki
Ustawianie zaworów hydraulicznych ręcznie z użyciem miernika i klucza? To było wczoraj. Dzisiaj wystarczy aplikacja mobilna na telefon i połączenie Bluetooth, aby móc korzystać z komponentów hydraulicznych firmy Bosch Rexroth z nowymi wbudowanymi układami elektronicznymi. W ten sposób można regulować je podczas pracy i wykonywać próby diagnostyczne. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu i środków dla producentów maszyn – ale także większą elastyczność w zakresie zmian procesów oraz większą dostępność dla użytkowników.

- Ujednolicony pakiet produktów umożliwiający tworzenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów
- Wbudowane cyfrowe układy elektroniczne
- Kompaktowa budowa (zintegrowany czujnik ciśnienia)
- Zewnętrzne złącze czujnika ciśnienia do zindywidualizowanych zastosowań
- Interfejsy dostosowane do wymagań klientów
- Otwarte interfejsy
- Połączenie typu punkt-punkt – IO-Link
- Bluetooth – sterowanie za pomocą aplikacji

- Krótszy czas uruchamiania dzięki wykorzystaniu zestawów ustalonych parametrów
- Klienci mogą zapisywać zestawy parametrów specyficznych dla zastosowania
- Szybkie i łatwe uruchamianie dzięki otwartym interfejsom (IO-Link, Bluetooth)
- Cyfrowa tabliczka znamionowa
- Interfejsy cyfrowe i analogowe

- Informacja zwrotna na potrzeby diagnostyki, informacja o stanie zmiennych procesowych
- Solidna i niezawodna konstrukcja o klasie ochrony IP65
- Użytkownik może modyfikować klucz Bluetooth w dowolnym czasie za pomocą kilku kliknięć

- Dłuższy okres eksploatacji dzięki funkcji monitorowania stanu
- Możliwość przełączania zestawów ustalonych parametrów dostosowanych do potrzeb użytkownika
- Szybka i łatwa analiza oraz regulacja dzięki kontroli za pomocą aplikacji
- Interfejs analogowy może korzystać z sygnału prądowego i napięciowego
- Zintegrowany oraz zewnętrzny czujnik ciśnienia

easy2connect - aplikacja
OBSŁUGA ZA POMOCĄ SMARTFONA I FUNKCJI BLUETOOTH NOWEJ CYFROWEJ ELEKTRONIKI JEST DZIECINNIE PROSTA
Konfiguracja i optymalizacja zaworów hydraulicznych nigdy nie była prostsza – podobnie jak odczyt komunikatów o błędach! Wbudowane układy elektroniczne OBED zaworów hydraulicznych firmy Bosch Rexroth można obsługiwać za pomocą aplikacji easy2connect poprzez łącze Bluetooth, niezależnie od systemu sterowania. Przyspiesza to uruchamianie, zwiększa produktywność i maksymalizuje dostępność urządzeń.
- Łączność
- Kontrola stanu
- Konfiguracja
- Optymalizacja
- Sterowanie
Poznaj zalety zaworów z wbudowanymi układami elektronicznymi
Kliknij na model 3D, przesuwaj, obracaj i uruchamiaj wirtualnie.

Artykuł przeglądowy
Obsługa nowych wbudowanych układów elektronicznych za pomocą smartfona i łącza Bluetooth jest dziecinnie prosta. Zobacz, jak to zrobiliśmy:

Artykuł przeglądowy
easy2connect
Konfiguracja zaworów hydraulicznych, ustawianie ich na optymalną dynamikę i odczytywanie komunikatów o błędach nigdy nie było prostsze.

Skontaktuj się
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat wbudowanych układów elektronicznych? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: