IO-Link - Zawory z interfejsem IO-Link

IO-Link - Minimum wysiłku – Maksymalne korzyści

Standardowe okablowanie i elektroniczna tabliczka znamionowa ułatwia uruchamianie i zwiększa dostępność.

Łączenie systemów hydraulicznych za pomocą IO-Link

IO-Link umożliwia kompleksową łączność z czujnikami i urządzeniami wykonawczymi niezależnie od zastosowanej magistrali typu fieldbus.

Zawory proporcjonalne wykorzystywane w systemach hydraulicznych obsługują teraz dwukierunkową komunikację cyfrową – to inteligentne, proste i oszczędne rozwiązanie. Ułatwia to uruchamianie sprzętu i oprogramowania i umożliwia elastyczne dostosowanie zaworów hydraulicznych do zróżnicowanych procesów produkcji.

W ten sposób zostają spełnione większe wymagania w zakresie elastyczności maszyn i systemów.

Rozszerzone informacje diagnostyczne umożliwiają konserwację predykcyjną określającą stan urządzenia i znacznie ograniczają przestoje oraz czas prowadzenia prac serwisowych. W ten sposób zwiększa się dostępność maszyn.

IO-Link wykorzystuje również w sposób przyszłościowy zawory hydrauliczne pracujące w instalacjach połączonych – jako kompleksowe komponenty spełniające standard Przemysłu 4.0.


Korzyści dla klientów

Jakie są korzyści systemu IO-link?

Standardowe okablowanie i elektroniczna tabliczka znamionowa ułatwia uruchamianie i zwiększa dostępność.

Uniwersalne rozwiązanie
Otwarty standard umożliwia realizację dwukierunkowych połączeń typu punkt-punkt, niezależnie od magistrali fieldbus

Czy chcesz...
...uprościć okablowanie inteligentnych zaworów?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
IO-Link umożliwia łatwe łączenie w standardowych sposób wszystkich urządzeń od silników elektrycznych i czujników po zawory hydrauliczne.

Niższe koszty
Łatwe łączenie za pomocą standardowych kabli i złączy M12

Czy chcesz...
...uprościć okablowanie inteligentnych zaworów?
...korzystać ze standaryzowanych przewodów do podłączania wszystkich czujników i siłowników, aby ograniczyć ilość magazynowanych artykułów?
...montować kable w prosty i tani sposób, ograniczając ilość miejsca?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
IO-Link dysponuje standaryzowanym interfejsem i umożliwia korzystanie ze standardowych nieekranowanych kabli 3- lub 5-żyłowych ze złączami M12!

Wydajne projektowanie
Podłącz i pracuj – żadne dodatkowe narzędzia inżynieryjne nie są potrzebne.

Czy chcesz...
...mieć dostęp do informacji o stanie i parametrach zaworu na poziomie czujnika i zaworu bez konieczności łączenia każdego komponentu z systemem fieldbus?
...mieć możliwość zmiany parametrów w odpowiednio do swoich procesów produkcyjnych?
...uniknąć uszkodzeń maszyn w wyniku łączenia komponentów przy wymianie bez konieczności skomplikowanego programowania systemów sterowania?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
IO-Link zapewnia proste połączenie punkt-punkt pomiędzy jednostką nadrzędną a urządzeniem. Nie jest do tego potrzebny adres IP. Specyfikacja oraz opis IODD umożliwia jednoznaczną identyfikację urządzeń. Interfejs obsługuje dwukierunkową komunikację cyfrową, umożliwiając płynną wymianę danych w obrębie całej instalacji.

Wysoka dostępność systemu
Dane potrzebne do wykonywania konserwacji predykcyjnej i szybkiej wymiany urządzeń

Czy chcesz...
...szybko lokalizować komponenty, aby ograniczyć czas przestojów systemu?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Na etapie uruchomienia użytkownik może określić marker lokalizacji zapisany na zaworze. Dane urządzenia są również dostępne w IODD.

Zgodność ze standardem Przemysłu 4.0
Komponenty hydrauliczne umożliwiające pionowy przepływ informacji

Czy chcesz...
...mieć dostęp do dodatkowych informacji o zaworze, potrzebnych do wykonywania konserwacji predykcyjnej?

Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Zawory IO-Link rejestrują czas pracy oraz temperaturę i generują histogram zawierający szczegółowe informacje o czasie eksploatacji i zakresie temperatur z trzema skonfigurowanymi progami. Informacje te można w razie potrzeby uzyskać za pomocą interfejsu.


Topologia

Topologia

IO-Link – prezentacja

Szczegółowe informacje na temat IO-Link w prezentacji Powerpoint.

Pobierz

Skontaktuj się

Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat zaworów ze zintegrowanym kontrolerem osi? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem:

Skontaktuj się z nami