IFB – Zawory hydrauliczne z modułem fieldbus
Łatwe połączenie – wysoki poziom funkcjonalności I bezpieczeństwa
Zastosowanie zintegrowanego interfejsu bezpieczeństwa, pozwalającego na wyłączenie pojedynczego kanału, ogranicza koszty systemów zabezpieczeń. Zintegrowane funkcje sterowania w zakresie ciśnienia i siły pozwalają ograniczyć koszty planowania i uruchomienia.
Korzyści dla klientów
Jakie korzyści oferują nowoczesne zawory z modułem fieldbus?
Można je integrować z architekturą sterowania niezależnie od producenta systemu sterowania
Czy chcesz...
...zastąpić interfejs analogowy protokołem Ethernet o wysokiej wydajności?
Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Dzięki zintegrowanej technologii Multi-Ethernet proporcjonalne kierunkowe zawory regulacyjne obsługują wszystkie istotne protokoły komunikacji fieldbus:
Sercos, EtherCat, Profinet, EthernetIP, Powerlink, Varan
Zintegrowane sterowanie i wyłączanie awaryjne zgodnie z normą EN13849
Czy chcesz...
...przenieść zdecentralizowany moduł systemu sterowania ciśnieniem lub siłą z szafki sterowniczej na maszynę i ograniczyć koszt okablowania?
Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Kontrolery ciśnienia i siły zintegrowane z zaworem pomagają ograniczyć koszty projektowania. Oprócz tego, zawory IFB dysponują interfejsem M12 umożliwiającym szybkie podłączenie wewnętrznych lub zewnętrznych czujników ciśnienia.
Czy Państwa zastosowanie...
...musi spełniać wymogi bezpieczeństwa określone normą EN13849?
Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Zintegrowany interfejs zabezpieczeń (EN13849 Kat4Ple) umożliwia bezpieczne zatrzymanie osi hydraulicznej lub określenie bezpiecznego kierunku ruchu.
Intuicyjne narzędzie do szybkiej parametryzacji i konfiguracji. Skomplikowane programowanie należy już do przeszłości.
Czy chcesz...
...uniknąć programowania systemu sterowania za pomocą skomplikowanych algorytmów, które ograniczają wydajność?
Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Elektronika sterująca o wysokiej dynamice pozwala dokładnie kontrolować ciśnienie hydrauliczne oraz siłę, bez ograniczania wydajności systemu sterowania.
Dane potrzebne do wykonywania konserwacji predykcyjnej i szybkiej wymiany urządzeń
Czy mają Państwo...
...duże wymagania w zakresie dokładności i oczekują skrócenia interwałów próbkowania?
Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Sterownik zaworu jest optymalnie dopasowany do dynamicznych zaworów sterujących, a dzięki krótkim interwałom próbkowania (< 1 ms) zapewnia wysoki poziom dokładności i skrócenie cyklu pracy.
Komponenty hydrauliczne umożliwiające pionowy przepływ informacji
Czy chcesz...
...otrzymywać dodatkowe informacje i dane dotyczące zaworu, potrzebne do przeprowadzenia konserwacji predykcyjnej, monitorowania, dostosowania danych procesu itp.?
Mamy odpowiednie rozwiązanie:
Zawory szybkiego reagowania IFB umożliwiają dostęp do wszystkich istotnych parametrów za pomocą wybranego interfejsu fieldbus, niezależnie od tego, czy są one potrzebne do zwiększenia dostępności maszyny, przeprowadzenia szybkiej diagnostyki lub konserwacji predykcyjnej.
Topologia

4WRPFH
4WRLF
2WRCF
4WRPF 6
4WRPF 10
4WRPQ 6
4WRPQ 10


Skontaktuj się
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat zaworów hydraulicznych z modułem fieldbus? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: