IAC - Zawory ze zintegrowanym kontrolerem osi

IAC - zawory Multi-Ethernet

Rozdzielacze regulacyjne typu high-response, sterowane bezpośrednio lub za pomocą pilota, ze zintegrowanym kontrolerem osi (IAC Multi Ethernet)

Zawory regulacyjne IAC (Integrated Axis Controller) z interfejsem Multi-Ethernet umożliwiają sterowanie pozycją, siłą, ciśnieniem i sterowanie naprzemienne (4WRPDH / 4WRLD).

Wysoka
precyzja

Najlepsze w swojej klasie kontrolery hydrauliczne

Duża moc i
wydajność

Przepływ od >0 l/min do 4700 l/min

Wyjątkowo kompaktowa
budowa

Konstrukcja bezszafkowa

Długi
okres eksploatacji

Rozszerzony zakres temperatur otoczenia

Wszechstronna
oferta

Wielkość od 6 do 35

Uproszczenie projektowania
  • Wszechstronna oferta obejmująca produkty dostosowane do określonych potrzeb klientów
  • Otwarte standardy łączności – komunikacja Sercos i Multi-Ethernet, szybkie i łatwe połączenie ze sprzętem innych dostawców
  • Sterowniki bezszafkowe z obsługą otwartych standardów
  • Zabezpieczenia Safety on Board: zaprojektowane zgodnie z normą EN 13849-1
Usprawnienie procesu instalacji
  • Szybsze uruchamianie dzięki funkcjom dopasowanym do zastosowania
  • Zoptymalizowany kontroler hydrauliczny – Standaryzacja hydrauliki, ograniczone wymagania w zakresie szkolenia i posiadanej wiedzy
  • Oprogramowanie IndraWorks DS to wszechstronne narzędzie do instalacji, administracji, programowania i diagnostyki
Minimalizacja przestojów
  • Monitorowanie stanu i ocena diagnostyczna zmiennych procesowych
  • Ograniczenie przestojów dzięki wsparciu serwisu online oraz lokalnych specjalistów
  • Solidna i niezawodna konstrukcja o klasie ochrony IP65
Maksymalizacja produktywności
  • Poszerzony zakres temperatur otoczenia (-20° – 60° C) wydłuża okres ciągłej eksploatacji
  • Najlepszy w swojej klasie kontroler hydrauliczny – kompensacja zużycia mechanicznego pozwala zwiększyć produktywność maszyn
  • Większe możliwości w zakresie przepływu i wyższe prędkości robocze

Skontaktuj się

Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat zaworów ze zintegrowanym kontrolerem osi? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: