CytroPac – Pełne wyposażenie i integracja
W zestawie ekonomiczny napęd Sytronix, przetwornica częstotliwości z pełnym okablowaniem – zgodność ze standardem Przemysłu 4.0. Moc do 4 KW i ciśnienie 240 bar przy o połowę mniejszych rozmiarach. CytroPac spełnia wymogi Dyrektywy 2009/125/WE dotyczącej ekoprojektu. Wystarczy podłączyć zasilanie, dopływ płynu oraz interfejs.

- Dodatkowe urządzenia chłodzące nie są potrzebne
- Prostsze okablowanie ogranicza ilość potrzebnego miejsca w szafce sterowniczej – a w najlepszym przypadku nie jest ona konieczna
- Mniejszy rozmiar zbiornika dzięki zoptymalizowanej budowie zwiększa efektywność odgazowania
- Układ rurek cieplnych o mniejszych rozmiarach zapewnia optymalne chłodzenie

- Zintegrowana przetwornica częstotliwości z interfejsem Multi-Ethernet (obsługa protokołów Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET RT, VARAN)
- Podłącz i pracuj: Fabrycznie zmontowana i przetestowana jednostka
- Konfiguracja parametrów za pomocą interfejsu internetowego lub sieci Ethernet
- Pracownicy nie muszą dysponować szeroką wiedzą w zakresie fizyki i hydrauliki

- Zintegrowane czujniki zbierają dane operacyjne dotyczące komponentów i płynu
- Dane dotyczące zasilania umożliwiają inteligentną analizę i wykrywanie zużycia zanim dojdzie do przestoju
- Dłuższy czas pracy bez przestojów dzięki monitorowaniu warunków i serwisowi prewencyjnemu

- Pompy o zmiennej wydajności pozwalają oszczędzić nawet 80% energii
- Przetwornica częstotliwości służy dodatkowo jako węzeł czujników i przesyła wszystkie mierzone dane do sterownika maszyny w czasie rzeczywistym
- Cicha praca
- Zmiana parametrów za pomocą sieci Ethernet lub interfejsu internetowego
- Obsługa za pomocą sterowników maszyny, wiedza w zakresie hydrauliki nie jest wymagana


Skontaktuj się
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat kompaktowych zasilaczy hydraulicznych? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: