CytroMotion – Driven by Efficiency
Kompaktowy, autonomiczny siłownik CytroMotion podnosi wydajność hydraulicznych osi liniowych w klasie mocy do 6,2 kW na nowy poziom. Prosta konstrukcja i szybkie uruchomienie z czysto elektrycznym sterowaniem inspirują również projektantów i techników bez doświadczenia w dziedzinie hydrauliki. Użytkownicy doceniają jasny wybór produktów, bezobsługową pracę i wysoką produktywność przy maksymalnej efektywności energetycznej.
Najważniejsze dane techniczne:
- Moc nominalna do 6,2 kW
- Maksymalna siła pchania 110 kN
- Maksymalna prędkość 740 mm/s
- Maksymalna długość skoku 800 mm
Otwarte interfejsy
Prosta inżynieria
Otwartość i skalowalność:
Jak CytroMotion skraca czas pracy inżynierów.
- Prosty konfigurator umożliwia szybki wybór optymalnego rozwiązania napędowego
- Zgodność z wszystkimi powszechnie stosowanymi serwoprzetwornikami/sterownikami zapewnia niezawodność projektu
- Nie są wymagane żadne własne narzędzia programowe, pozostają one w architekturze sterowania
Niewiele połączeń
Szybkie uruchamianie
Szybka integracja:
W ten sposób CytroMotion przyspiesza oddanie do użytku.
- Znaczne zmniejszenie nakładu pracy dzięki wstępnemu przetestowaniu całego systemu
- Wystarczą kompetencje elektryczne - nie jest wymagana specjalistyczna wiedza z zakresu hydrauliki
- Wymagane dane zasilania i sygnału - brak połączeń rurowych lub węży
- Prosta integracja sterowania i szybka konfiguracja za pomocą pliku parametrów
Minimalizacja zasobów
Maksymalizacja wyników
Energooszczędność:
Jak CytroMotion zwiększa wydajność pracy.
- Moc na żądanie dzięki sterowaniu przemieszczeniami
- Inteligentne obwody funkcjonalne zmniejszają zapotrzebowanie na energię w procesie
- Charakterystyka, którą można dostosować do indywidualnego produktu za pomocą parametrów sterowania, umożliwia zwiększenie wydajności produkcji i stabilności procesu
- Monitorowanie i kontrola bieżącego zapotrzebowania na energię za pomocą wbudowanych czujników
Wysoka wydajność
Niskie koszty utrzymania
Solidność i niezawodność:
Jak CytroMotion zwiększa dostępność.
- Wytrzymałość na obciążenia udarowe i wibracje dzięki zintegrowanemu systemowi tłumienia hydraulicznego
- Brak przestojów związanych z wymianą węży lub filtrów
- Zintegrowana technologia czujników umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnie krytycznych stanów produktu
Wspieramy Cię w Twoich wyzwaniach
Długie połączenia rurowe
Pojedyncza oś hydrauliczna
Żywotność siłowników elektro-mechanicznych
Limit miejsca (długości)
Obciążenie udarowe występuje podczas procesu
Doświadczenie CytroMotion
Kliknij na model 3D, przesuń go, obróć i wybierz się w wirtualną podróż.

Artykuł przeglądowy
Wysoka gęstość mocy, sterowanie elektryczne:
Jak samodzielne siłowniki optymalizują maszyny i systemy.

Arkusz danych
Samodzielny siłownik – CytroMotion
Szczegóły techniczne dotyczące kompaktowego systemu CytroMotion w jednym dokumencie.

Konfigurator
Wystarczy skonfigurować CytroMotion zgodnie z własnymi potrzebami i wymaganiami.

Skontaktuj się
Czy masz jakieś pytania lub chciałbyś uzyskać poradę osobistą?
Chętnie się z Tobą skontaktujemy: