CytroForce – Push Your Limits
Rozwiązanie out-of-the-box składające się ze zoptymalizowanych pod kątem przepływu modułów standardowych wyznacza nowe standardy w zakresie gęstości mocy, wydajności energetycznej i cichej pracy. Rozwiązanie to pozwala nawet producentom maszyn z bardzo małym doświadczeniem w zakresie hydrauliki korzystać z nieznanych wcześniej możliwości zastosowań i minimalnych kosztów całkowitych, od projektowania po konserwację.
Najważniejsze dane techniczne:
- Siły nominalne do 195 kN
- Maksymalna prędkość przemieszczania się 500 mm/s
- Maksymalna droga przejazdu 1000 mm
SZYBKOŚĆ
Wstępna konfiguracja i szybkie uruchamianie.
Po przeprowadzeniu procesu konfiguracji przy wsparciu specjalistów, producent maszyny szybko otrzymuje gotową dokumentację, w tym model CAD. Siłownik jest dostarczany w postaci wstępnie skonfigurowanej i wymaga jedynie podłączenia do układu elektrycznego i nadrzędnego układu sterowania w celu uruchomienia.
USPRAWNIENIA
Łatwość użycia, nawet bez doświadczenia zakresie hydrauliki.
Kluczowym czynnikiem jest uproszczone uruchamianie dzięki standardowym interfejsom, takim jak Multi-Ethernet. Wstępnie skonfigurowany CytroForce jest traktowany jak napęd elektryczny na poziomie sterowania.
Wspomagana programowo parametryzacja poprzez oprogramowanie inżynierskie IndraWorks zastępuje wcześniejsze czasochłonne programowanie. Kolejne regulacje cyklu mogą być również dokonywane szybko i łatwo.
WYDAJNOŚĆ
Całkowity koszt ograniczony do minimum, korzyści dla środowiska.
Wysokie wartości wydajności, krótkie czasy cyklu i niskie koszty całkowite prowadzą do trwałego wzrostu produktywności. W porównaniu z niezintegrowanym hydraulicznym napędem liniowym wymagana jest tylko o połowę mniejsza przestrzeń montażowa, a zapotrzebowanie na energię napędu o zmiennej prędkości jest do 80 procent niższe. Również ilość oleju jest do 97% mniejsza niż w systemach otwartych, co ma znaczenie ekonomiczne.
ŁĄCZNOŚĆ
Optymalizacja dostępności i konserwacji.
Zintegrowana usługa IoT CytroConnect Solutions zapewnia wyższą dostępność i pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów. Operatorzy mogą monitorować warunki pracy i zaplanować konserwację przy niskich kosztach. Oprócz automatycznego monitorowania stanu CytroForce, osoby odpowiedzialne za konserwację i serwis mogą dodać kolejne rozwiązania dla różnych zastosowań jako dodatki.
Wspieramy Cię w Twoich wyzwaniach
Długie przyłącza rurowe
Pojedyncza oś hydrauliczna
Żywotność siłowników elektro-mechanicznych
Ograniczenie przestrzeni (długości)
Podczas procesu występują obciążenia udarowe
Doświadczenie CytroForce
Kliknij na model 3D, przesuń go, obróć i wybierz się w wirtualną podróż.

Artykuł przeglądowy
Wysoka gęstość mocy, sterowanie elektryczne:
Jak niezależne siłowniki optymalizują maszyny i systemy.

Artykuł przeglądowy
Wydajne, kompaktowe i oszczędne rozwiązanie:
Kolejny etap ewolucji osi serwohydraulicznych.

Przykład zastosowania
Skoncentrowana moc i dynamika:
CytroForce @ RICK production
Lepsze wyniki środowiskowe.

Skontaktuj się
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat samodzielnych osi hydraulicznych? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem: