CytroBox – Odkryj świat innowacji w hydraulice!
Zasilacze hydrauliczne najnowszej generacji już teraz zwiększają wydajność produkcji dzięki sprawności energetycznej, innowacyjnej konstrukcji i inteligentnym funkcjom łączności. CytroBox rewolucjonizuje hydrauliczne jednostki zasilające i zmienia postrzeganie hydrauliki. Tworzymy nowy rozdział w historii techniki napędów hydraulicznych.
Przyszłość hydrauliki to oszczędność energii.
Mniejsze zużycie.
Większa wydajność.
- • Do 80 procent oszczędności energii w porównaniu z jednostkami o stałym napędzie dzięki kombinacji zmiennej prędkości obrotowej, silnika synchronicznego i pompy osiowo-tłoczkowej
- Zużycie energii w zależności od zapotrzebowania w napędach pomp o zmiennej prędkości obrotowej
- Energooszczędność poprzez redukcję prędkości obrotowej przy częściowym lub zerowym obciążeniu
- Bardzo dynamiczna odpowiedź układu przy zmiennych obciążeniach
Przyszłość hydrauliki jest bezkompromisowo kompaktowa.
Mniej miejsca.
Więcej mocy.
- Mała powierzchnia zabudowy dzięki innowacyjnej i kompaktowej konstrukcji
- Zbiornik z odgazowaniem i optymalizacją przepływu
- Objętość oleju zmniejszona o 75% dzięki konstrukcji zbiornika zoptymalizowanej pod kątem przepływu - z 600 litrów do zaledwie 150 litrów
- • Zastosowanie mocnych i zajmujących niewiele miejsca silników synchronicznych zapewnia wysoką dynamikę i gęstość mocy
- Zintegrowana innowacyjna koncepcja chłodzenia
Przyszłość hydrauliki polega na łączności.
Mniej niespodzianek.
Większa dostępność.
- Zintegrowana usługa IoT CytroConnect Solutions zapewnia wyższą dostępność i pozwala uniknąć nieplanowanych przestojów
- Operatorzy mogą efektywnie monitorować warunki pracy i planować konserwację, zmniejszając koszty obsługi
- Dodatkowe narzędzia analityczne IoT można subskrybować w trybie miesięcznym
Przyszłość hydrauliki jest naprawdę cicha.
Mniejsza emisja hałasu.
Większa elastyczność.
- Emisja hałasu przez CytroBox wynosi - nawet przy pełnym obciążeniu - mniej niż 75 dB (A)
(porównywalne agregaty hydrauliczne mają średnio 85 dB (A)) - Sprzężony fundament polimerobetonowy tłumiący drgania
- Zamknięta obudowa z materiałem pochłaniającym dźwięk
- Nie są wymagane dodatkowe środki i koszty związane z redukcją hałasu
Więcej informacji
- Przykład udanego wdrożenia Borgwarner »
- Przykład udanego wdrożenia Linnenbrink »
- Przykład udanego wdrożenia Cannon »
- Przykład udanego wdrożenia Aresi Bosch Power Tools »
- Przykład udanego wdrożenia Champalle »
- Przykład udanego wdrożenia Mössner »
- Opis i funkcje »
- Uruchomienie zasilacza hydraulicznego CytroBox »
Powiązane wpisy na blogu

Pobierz artykuł przeglądowy
Poszukujesz kompaktowej jednostki zasilającej, pozwalającej zaoszczędzić do 80% energii i dysponującej pełnym potencjałem sieciowym? Zobacz, jak to zrobić:

Skontaktuj się
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat przyszłościowych jednostek zasilających? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem:

Przykład udanego wdrożenia
CytroBox firmy Bosch Rexroth pozwolala producentowi maszyn specjalistycznych, firmie August Mössner tworzyć nowe rozwiązania w dziedzinie systemów zasilania hydraulicznego. We pierwszym projekcie zintegrowana jednostka zasila system do wstępnej obróbki bloków silnika.