Nowy system modularny ABMAXX firmy Bosch Rexroth przyśpiesza projektowanie i uruchamianie dużych agregatów hydraulicznych. Specjaliści w dziedzinie hydrauliki mogą utworzyć kompletną wycenę wraz ze schematem układu hydraulicznego, wykazem części, modelem 3D oraz wymiarami – wszystko to w czasie nieprzekraczającym pięciu dni roboczych. W ten sposób producenci systemów i użytkownicy końcowi mogą ograniczyć sam czas projektowania o 80%. Wstępnie skonfigurowane moduły ABMAXX składają się ze standardowych komponentów o wysokiej dostępności. Modułowe podejście ogranicza koszty nawet o 35%, zwiększając jednocześnie dostępność operacyjną.

Łatwa integracja w ogólnym projekcie
- Szybkie studium wykonalności i określenie rozmiaru
- Zgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
- Szczegółowa dokumentacja
- Nadaje się również do obsługi innych płynów HF (HFC, HFD)
- 5 modułów: zbiornik, jednostka silnik-pompa, filtr zwrotny, moduł obiegowy i blok zabezpieczających rozdzielaczy pomp
Niskie początkowe koszty inwestycji i duża dostępność
Krótszy etap wyceny (5 dni)
Ograniczenie całkowitych kosztów eksploatacji

Oszczędność czasu i eliminacja błędów
- Taka sama budowa w każdym przypadku
- Eliminacja błędów inżynieryjnych
- Optymalizacja transportu i obsługi
- Szczegółowa dokumentacja instalacyjna
Niskie koszty magazynowania
- Koncepcja identycznych części
- Standardowe komponenty o dużej dostępności

Imponująca koncepcja identycznych części
- Standaryzowana budowa podstawowych modułów
- Niskie koszty magazynowania
Budowa ułatwiająca konserwację
- Łatwy dostęp do komponentów i połączeń
- Nieskomplikowana i szybka wymiana elementów

Wysoka dostępność systemu (24/7)
- Standaryzowane rozwiązanie z powtarzalną budową i identycznymi częściami
- Moduły składają się ze standardowych komponentów o dużej dostępności
Niższe koszty obsługi
- Nawet 80% oszczędność energii (zmienna prędkość)
- Imponujący okres eksploatacji komponentów

Skontaktuj się
Czy mają Państwo jakieś pytania lub chcieliby uzyskać indywidualną konsultację na temat dużych zasilaczy modułowych? Z przyjemnością skontaktujemy się z Państwem!