어셈블리 가변성

트렌드는 분명합니다. 배치 크기가 점점 작아지고 경제적인 생산 방법을 모색하는 제조업체가 더욱 더 많아지고 있습니다. ActiveAssist는 다양한 애플리케이션을 위한 솔루션입니다. 지능형 보조 시스템은 다음 주문을 식별하고 해당 작업 계획을 검색하며 어셈블리를 통해 직원을 안내합니다. 이를 위해 작업 지침을 작업 표면에 투영하고 실행을 모니터링합니다. 오류가 발생할 경우 ActiveAssist는 즉시 해결할 수 있는 도움을 제공하며 다음 단계에서는 계속해서 어셈블리 프로세스를 지원합니다. 이러한 점에서 어셈블리가 인공 지능과 연결될 날은 멀지 않았습니다.

ActiveAssist

내 친구, 로봇

추가 안전 장치가 없는 사람과 기계 사이의 안전한 협업은 미래의 공장에서 기본적인 구성 요소입니다. 우리의 자동 생산 어시스턴트는 이 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 고유한 정전 용량형 센서 스킨(capacitive sensor skin) 덕분에 APAS 어시스턴트는 직원이 너무 가까이 위치하면 접촉하지 않아도 자동으로 정지합니다. 직원이 바로 근처를 떠나면 로봇은 독립적으로 업무를 재개합니다.

추가적인 보호 환경이 없어도 인간과 로봇은 작업 프로세스를 효율적으로 처리하기 위해 근접해 있지 않고 작업할 수 있습니다. 결과적으로 우리의 생산 어시스턴트는 이미 단조롭거나 인체 공학적으로 어려운 작업을 점차적으로 인계받을 수 있습니다. 이를 통해 직원은 스마트 공장(Smart Factory)의 보다 복잡한 작업에 집중할 수 있습니다.

APAS

흐름의 보편화

미래의 공장에서는 건물만 한 곳에 고정되어 있으며 모든 기계와 시스템은 완전히 모바일입니다. 이러한 방향의 첫 번째 단계는 제어 장치가 통합된 제어 캐비닛없는 드라이브입니다. IndraDrive Mi 서보 드라이브는 케이블링 비용을 최대 90%까지 줄이고 기계 공학의 모듈화를 촉진합니다. 따라서 모듈과 스테이션을 쉽게 결합할 수 있으며 소프트웨어를 통해서만 동기화할 수 있습니다. 새로운 5G 이동 무선 표준이 도입됨에 따라 무선 통신에 충분한 대역폭을 사용할 수 있습니다. 앞으로는 지상의 충전소에서 전력이 유도식으로 공급될 것입니다. 그 결과 시스템을 확장하여 새로운 생산 셀을 형성할 수 있으므로 다중 변형 생산이 더욱 단순해집니다.

IndraDrive Mi

ActiveAssist

ActiveAssist 보조 시스템은 대화식 단계별 자습서 덕분에 다양한 어셈블리 작업을 훨씬 쉽게 할 수 있습니다. 직관적으로 사용하고 완벽하게 연결하면 공정 신뢰성이 향상되고 결함 및 최종 검사가 최소화되며 품질이 향상됩니다. 이 시스템은 분산된 정보를 통해 사람, 장비 및 프로세싱을 하나로 연결합니다.

현재: 웹 기반 소프트웨어는 적시에 올바른 직원에게 올바른 정보를 제공합니다. 고객 주문에 따라 ActiveAssist는 작업자를 안내하고 실패를 방지하며 높은 유연성을 보장합니다. 이런 방식으로 '원피스 플로우(One-Piece-Flow)'가 작동합니다. 네트워크 솔루션으로서 주문은 다른 ActiveAssist로 라우팅될 수 있습니다.

다음 단계: 지능형 너트런너 시스템이나 테스트 벤치와 같은 추가 시스템을 ActiveAssist와 연결할 수 있습니다. 1층 티칭으로 특정 솔루션을 프로그래밍하는 대신 하나의 시스템을 구성합니다.

미래: 미래에는 어떤 기능을 상상하시나요?

APAS

자동 생산 어시스턴트인 APAS는 작업자의 단순 작업, 단조롭거나 인체 공학적으로 어려운 작업을 지원합니다. 전 세계적으로 독보적인 무 접촉 기계 안전 장치는 완전히 새로운 형태의 인간과 기계 간의 협업을 가능하게 합니다.

현재: 전세계 100개 이상의 APAS 시스템이 이미 생산 공장에 사용되고 있습니다. APAS 보조 로봇은 협조적인 안전성(collaborative safety)을 완벽하게 갖추고 있지만 인간이 가까이 없으면 고속으로 이동할 수 있습니다. APAS 인라인 버전은 표준 산업용 로봇과 완벽하게 호환됩니다.

다음 단계: APAS의 차세대 보조장치는 모든 APAS 로봇에 모듈식 플랫폼 독립형 소프트웨어를 사용할 것입니다. 향상된 머신 비전 기능이 함께 제공될 것입니다. 이 모바일 솔루션은 여러 위치에서 유연하게 사용할 수 있습니다.

미래: 향후 APAS의 디지털 트윈은 완전히 디지털화된 가치 흐름 설계에 적합합니다. 디지털 안전 센서에 기반한 인간 동료와의 고급 상호 작용을 지원합니다. 또한 CAD 데이터 세트를 기반으로 부품 및 피킹 위치를 식별합니다. 광범위한 엔지니어링 없이 자동 부품 처리를 위한 딥 러닝 및 AI 알고리즘을 사용할 수 있습니다.

IndraDrive Mi

IndraDrive Mi를 통해 기계 제조업체가 모든 전기 드라이브 구성 요소를 기계에 직접 통합할 수 있습니다. 그 결과 필요한 공간을 최소화한 캐비닛 없는 모듈식 기계가 탄생합니다.

현재: 시스템 설계 덕분에, IndraDrive Mi는 부품 측면은 물론 비용 절감에 도움이 됩니다. 캐비닛 냉각을 위한 제어 캐비닛 공간 및 에너지 소비를 최대 100%까지 줄여줍니다. 또한 배선 작업을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다.

다음 단계: 상태 지수 측정을 위한 확장형 모터 인코더(extended motor encoder) 기능이 예측 유지 관리에 사용될 수 있으므로 기계 가용성이 향상됩니다.

미래: 미래에는 어떤 기능을 상상하시나요?