서비스로서의 가용성

셧다운 시, 특히 연속 생산 공장의 경우 매우 높은 비용이 발생합니다. 고장이 발생하기 전에 마모를 감지하는 서비스 패키지인 온라인 진단 네트워크(Online Diagnostics Network)를 이미 제공하고 있습니다. 센서는 작동 상태를 감지하여 클라우드로 전달합니다. 데이터는 90% 이상의 안전성으로 마모를 감지하고 적절한 예방 유지 관리 조치를 시작하는 자가 학습 소프트웨어에 의해 평가됩니다. 모든 기술에 대해 점점 더 많은 자동화 모듈에 상태 모니터링 및 예측 유지 관리의 원칙을 적용합니다. 장기적으로 사용자는 개별 유지 관리 대책에 대한 대가를 지불하는 것이 아니라 해당 기계 및 시스템의 가용성을 보장합니다.

ODiN

구입 대신 대여

하나의 프로세스 단계만 필요할 때 왜 기계를 구입하고 자본을 매입해야 하나요? 이 의문은 제조업체에서 점점 더 많이 제기되고 있습니다. 이전에는 자신의 컴퓨터를 사용하여 프로세스를 제어하고 최적화할 수 밖에 없었습니다. 그러나 우리의 체결 기술의 예는 사정이 다를 수 있음을 보여줍니다. 우리는 Nexo 무선 너트런너의 모든 공정 데이터를 수집하여 실시간으로 처리합니다. 개별 볼트 체결과 관련된 데이터 저장. 즉, 첫 번째 사용자는 체결 기술을 구입할 필요가 없지만 올바르게 수행되는 모든 체결에 비용을 지불할 수 있습니다. 이 PPU(Pay-Per-Use) 방식을 통해 최고의 품질 표준과 관련된 자본이 감소합니다. 이는 생산 자원을 조달하기 위한 새로운 비즈니스 모델의 시작일뿐입니다.

Nexo

ODiN을 통한 예측 유지 관리

ODiN은 시스템에서 조건 데이터를 캡처 및 분석하고 예측 유지 관리가 가능합니다. 비용이 많이 드는 고장을 줄이기 위해 대형 기계의 상태 모니터링 및 예측 유지 관리에 특히 적합합니다.

현재: 최종 사용자를 대상으로 하는 확장 가능한 예측 유지 관리 계약은 비정상 탐지 및 실패를 조기에 방지하기 위한 것입니다. ODiN은 예기치 않은 시스템 종료의 위험을 상당히 줄입니다.

다음 단계: 다음 릴리스에서는 새로운 구성 요소의 감독 범위를 계속 확장할 수 있습니다. 추가 분석 서비스가 포함됩니다.

미래: 미래의 잔여 수명 예측은 유지 관리 조치의 사전 계획을 가능하게 하는 새로운 수준에 도달할 것입니다.

Nexo 무선 WiFi 너트런너

Nexo – 무선 너트런너의 하이엔드 체결 기술. 분산 지능(decentralized intelligence)은 도구 내에 있습니다. 온보드 컨트롤러는 원격 컨트롤러와의 지속적인 무선 통신에 의존하지 않고 모든 결정을 처리합니다. 또한 이 기술은 바코드 스캐닝 옵션을 통해 어떤 제품 변수가 특정 체결 절차로 조립되어야하는지 지능적으로 결정할 수 있습니다.

현재: 많은 수의 프로토콜을 지원하는 무선 너트런너인 Nexo는 하드웨어를 추가하지 않고도 상위 수준의 데이터 시스템에 간단히 통합 가능합니다. 바코드 스캐너를 사용하면 다양한 프로그램을 쉽게 처리할 수 있으므로 하나의 배치 크기를 비롯한 많은 수의 제품 변형을 조합할 수 있습니다.

다음 단계: 보쉬 렉스로스는 5세대 이동 통신(5G)을 위해 무선 WiFi 너트런너 Nexo의 대역폭을 10배 늘릴 준비를 합니다.

미래: Nexo 너트런너는 개방형 코어 엔지니어링을 기반으로 한 애플리케이션 플랫폼을 보유하게 될 것입니다. 원격 데이터 모니터링 및 분석으로 인해 예측 유지 관리와 같은 디지털 서비스가 제공됩니다. 이 데이터를 통해 고객은 유료 사용과 같은 새로운 디지털 비즈니스 모델을 도입할 수 있습니다.