변환 공학

유압 장치의 가치는 새로운 유압 제어 장치와 전기 유압 시스템에 의해 증가합니다. 디지털 설계 컨피규레이터는 유압 동력 장치와 같은 복잡한 시스템을 빠르고 쉽게 생성합니다. Sytronix 변속 펌프 구동 시스템과 같은 제품은 지능형 전기 구동 장치와 유압 장치가 결합되어 새로운 차원의 효율성을 달성하는 방법을 보여줍니다. 컴팩트한 디자인의 유압 장치를 사용하여 여러 애플리케이션에 모듈식 솔루션을 제공할 수도 있습니다.

자세히 알아보기

ABPAC 파워 유닛

최대 300bar의 작동 압력과 분당 200리터의 최대 유량을 갖는 유연하고 에너지 효율적인 동력 장치. 고급 온라인 구성 도구를 통해 지원되는 분산 지능을 통해 수직 및 수평 네트워크에 쉽게 통합할 수 있습니다.

자세히 알아보기

Sytronix 유압 드라이브

압력/유량, 힘/위치 제어 애플리케이션을 위한 에너지 효율적인 지능형 가변 속도 펌프 드라이브. Sercos 및 Multi-Ethernet 프로토콜을 지원하므로 타사 하드웨어에 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. 가변 속도 제어로 최대 80%의 에너지 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

자세히 알아보기

CytroPac - 파워 유닛의 새로운 설계

최대 4kW의 전력, 240bar의 압력 및 최대 20리터의 탱크를 갖춘 초소형 표준 전원 장치. 통합 주파수 변환기는 센서 노드를 겸하고 모든 측정된 데이터를 기계 제어장치에 실시간으로 전송합니다.

자세히 알아보기