Transformieren Sie Ihr Engineering

Neue Hydrauliksteuerungen und elektrohydraulische Systeme erhöhen die Leistung der Hydraulik. Online Konfiguratoren machen die Projektierung komplexer Systeme wie Hydraulikaggregate schnell und einfach. Produkte wie das drehzahlvariable Pumpenantriebssystem Sytronix stellen unter Beweis, wie sich elektrische Antriebe und Hydraulik für ganz neue Leistungsfähigkeiten verbinden. Hydraulik in kompaktem Design bietet eine modulare Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen.

Mehr erfahren

Sytronix-Hydraulikantriebe

Intelligente, energieeffiziente, drehzahlvariable Pumpenantriebe für Druck/Förderstrom- und Kraft/Positionsregelungen. Dank Sercos- & Multi-Ethernet-Protokollen schnelle und einfache Integration an Fremdsteuerungen. Eine drehzahlvariable Regelung kann bis zu 80% Energieeinsparung erzielen.

Mehr erfahren

CytroPac - Aggregate neu gedacht

Ein einzigartig kompaktes Standardaggregat mit einer Leistung von bis zu 4 kW, 240 bar Druck und Behältern mit bis zu 20 Litern. Ein integrierter Frequenzumrichter fungiert auch als Sensorknoten und übermittelt alle Messdaten in Echtzeit an die Maschinensteuerung.

Mehr erfahren

Cytrobox

Mit der CytroBox revolutioniert Bosch Rexroth hydraulische Versorgungseinheiten und verändert nachhaltig die Wahrnehmung der Hydraulik. Die CytroBox hat einen Leistungsbereich von 7,5 kW bis 30 kW und bündelt die neuesten Technologien in einem kompakten und attraktiven Design.