VT-HPC - Digitale Regelelektronik für Axialkolbenpumpen

Die VT-HPC (Hydraulic Pump Control) ist eine digitale Regelelektronik für die Axialkolbenpumpe A4VS mit HS5-Verstellung von Nenngröße 40 bis 1000 für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung.

Die VT-HPC (Hydraulic Pump Control) ist eine digitale Regelelektronik für die Axialkolbenpumpe A4VS mit HS5-Verstellung von Nenngröße 40 bis 1000 für Schwenkwinkel-, Druckregelung und Drehmomentbegrenzung.

Beyond Limits:

Hohe Präzision

Best-in-Class Hydraulikregler

Lange Lebensdauer

Erweiterung Umgebungstemperatur

Umfassendes Portfolio

Vereinfachen Sie Ihr Engineering
  • Durchgängiges Produktportfolio zur Realisierung einer auf Kundenbedürfnisse zugeschnittene Lösung
  • Offen in der Kommunikation - Connectivity mit Sercos & Multi-Ethernet, schnelle und komfortable Anbindung an 3rd Party Steuerung
Beschleunigen Sie Ihre Inbetriebnahme
  • Verkürzung der Inbetriebnahmezeit durch applikationsspezifische Funktionen
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Standardisiert die Hydraulik, kein fundiertes Hydraulik Know-How notwendig
  • Unser Softwaretool IndraWorks Ds unter-stützt bei der Inbetriebnahme, Verwaltung, Parametrierung und Diagnose
Erhöhen Sie Ihre Verfügbarkeit
  • Rückmeldung von Diagnose und Statusinformationen von Prozessgrößen
  • Weltweite Unterstützung über Ethernet-Zugriff und Produktspezialisten möglich
Steigern Sie Ihre Produktivität
  • Längere Lebensdauer durch erweiterten Umgebungstemperaturbereich von -20°bis 60°Celsius
  • Best-in-Class Hydraulikregler – Kompensiert den mechanischen Verschleiß für höhere Maschinenverfügbarkeit

Kontakt

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung zum Thema hydraulische Pumpenregler? Wir nehmen gerne Kontakt mit Ihnen auf: