Hydraulik meets Internet of Things
Mit CytroConnect profitieren Sie von modernster IoT-Technologie in Kombination mit Rexroth Hydraulik Know-how. Über unser browserbasiertes Dashboard haben Sie Zugriff auf alle relevanten Indikatoren – ob mit Ihrem Laptop oder Mobilgerät – um die Fehlersuche und Wartung zu beschleunigen. Im Falle von Maschinenwarnungen oder Alarmen, insbesondere während unbemannter Schichten, erhalten Sie eine direkte Benachrichtigung, um größere Schäden an Ihrem System zu vermeiden. Aufgrund unseres Domänenwissens, in Kombination mit selbstlernenden Algorithmen, kennen wir stets den aktuellen Zustand aller Komponenten. Mit diesen Informationen helfen wir Ihnen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren, die Produktivität zu steigern und Ihre Ersatzteilprognose zu verbessern – agieren statt reagieren.
Intelligente Vermeidung von Maschinenstillständen
Auf Basis verschiedener AddOn´s haben Sie die Möglichkeit, die beste Lösung für Ihre Anwendung auszuwählen. Beginnend mit einem einfachen Dashboard, können verschiedene Zusatzpakete – bis hin zu einem Full-Service-Vertrag – gebucht werden. Detaillierte Informationen und den Funktionsumfang der einzelnen AddOn's finden Sie im Folgenden.
Mit CytroConnect MONITOR haben Sie den aktuellen Komponenten- und Betriebszustand sowie die Daten der letzten 24 h komfortabel zur Hand. Die gesammelten Daten werden über Multi-Ethernet oder LTE an das browserbasierte Web-Dashboard übertragen und stehen Ihnen auf einem beliebigen Endgerät (Tablet, Smartphone, PC) zur Verfügung. Dieser Plug-and-play-Service ist bspw. standardmäßig in der CytroBox implementiert und kann ohne zusätzlichen Installationsaufwand genutzt werden.
Mit CytroConnect MAINTAIN haben Sie vollen Zugriff auf alle historischen Daten und können diese via API exportieren. Auf Basis regelbasierter Analyse informieren wir Sie über den aktuellen Zustand Ihrer Komponenten. Im Fall von Abweichungen, bspw. wenn die empfohlene Öl-Betriebstemperatur überschritten wird, informieren wir Sie automatisch mittels Push-Benachrichtigung. So können Sie, auch im Fall unbemannter Schichten, rechtzeitig reagieren, bevor es zu Beschädigungen oder gar einem Ausfall kommt. Darüber hinaus stellen wir Ihnen regelmäßige Leistungs- und Nutzungsberichte zur Verfügung, auf Basis derer Ihre Anwendung optimiert werden kann.
Mit CytroConnect PREDICT wird eine vorausschauende Analyse des Systems auf Basis selbstlernender Algorithmen durchgeführt. Bei Abweichungen berechnet das System automatisch die noch zu erwartende Lebensdauer der betroffenen Komponente und informiert Sie per Push-Nachricht, um notwendige Wartungsmaßnahmen frühzeitig planen zu können. Diese prädiktiven Instandhaltungsmaßnahmen stellen eine maximale Verfügbarkeit sicher und vereinfachen die Lagerhaltung von Ersatzteilen.
Mit CytroConnect ODiN bieten wir Ihnen einen auf Ihre Anwendung zugeschnittenen Service Vertrag an. Neben vorausschauender Analyse, auf Basis selbstlernender Algorithmen, stehen unsere Experten für Ihre Fragen zur Verfügung. Ein auf Sie zugeschnittener, quartalsweiser Bericht informiert Sie regelmäßig über den Zustand Ihrer Anwendung. Im Fall von drohendem Versagen einzelner Komponenten setzen sich unsere Serviceexperten unmittelbar mit Ihnen in Verbindung und stellen Ihnen eine Handlungsempfehlung zur Verfügung.

- Plug and Play Service, ohne zusätzlichen Installationsaufwand
- Add On's einfach aktivierbar
- Kostenfreie und kontinuierliche Updates aller Bausteine

- Webbasierte Aktivierung des Services ohne Programmierkenntnisse – Endgeräte unabhängig
- Vorimplementierte Funktionalitäten und geringer Konfigurationsaufwand
- Vorinstallierte aktivierbare 4G-LTE Netzwerkanbindung zur Datenübertragung

- Benachrichtigung des Status der wichtigsten Komponenten über CytroConnect Maintain - für eine schnelle Reaktion
- Vorrauschauende Analyse des Systems durch CytroConnect Predict – für eine maximale Verfügbarkeit

- Kostenfreier Basisservice über CytroConnect Monitor – das browserbasiertes Web-Dashboard
- Information über aktuellen Betriebszustand und wesentliche Zustandsindikatoren auf einem beliebigen Endgerät (Tablet, Smartphone, PC)
- Auswertung der erfassten Parameter durch CytroConnect Maintain – für eine effiziente Wartungsplanung

Kontakt
Sie haben Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung zum Thema CytroConnect? Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung: