Bevorstehende Events
Treffen Sie uns auf diesen Messen und Veranstaltungen!
12.04.2021 – 16.04.2021
HANNOVER MESSE | Hannover, Deutschland
Analog. Digital. Hybrid.
Die HANNOVER MESSE ist die international wichtigste Plattform für alle Technologien rund um die industrielle Transformation - mit ausgezeichneten Innovationen oder ungewöhnlichen Produkten. Hier finden Sie alle Fakten, die eins noch klarer machen: dabei sein ist alles!
04.10.2021 – 09.10.2021
EMO 2021 | Mailand, Italien
Die magische Welt der Metallverarbeitung
Mailand wird auch die nächste Ausgabe der EMO, der Weltausstellung für Werkzeugmaschinen, begrüßen, die abwechselnd in Italien und Deutschland stattfindet. Die führende Fachmesse für die Betreiber der weltweiten Fertigungsindustrie wird vom CECIMO, dem europäischen Verband der Werkzeugmaschinenindustrie, gefördert.
Verschoben: 05.04.2022 – 07.04.2022
Tire Technology Expo 2022 | Hannover, Deutschland
Die Tire Technology Expo findet in diesem Jahr bereits zum 21. Mal statt. Sie ist die europaweit wichtigste Messe und Konferenz für Reifenfertigungstechnologien. Mit Exponaten von vielen der weltweit wichtigsten Lieferanten für die Reifenfertigungsbranche, einem umfassenden Konferenz- und Workshop-Programm sowie einem branchenführenden Awards-Dinner ist die Tire Technology Expo ein absolutes Muss für Branchenvertreter.
News
20.11.2020 – Presseinformation
Linearpower leicht gemacht
Bosch Rexroth hebt den hydraulischen Linearantrieb auf eine neue Entwicklungsstufe. Der evolutionäre CytroForce Ansatz verdichtet bisher raumgreifende Aufbauten zu einer intelligenten Kompaktachse für Kraft-, Bewegungs- und Positionieraufgaben. Die Out-of-the-Box-Lösung aus strömungsoptimierten Standardmodulen setzt neue Maßstäbe bei Leistungsdichte, Energieeffizienz und leisem Betrieb. Plug-and-produce ready geliefert, profitieren auch nicht hydraulikaffine Maschinenhersteller von optimierten Gesamtkosten.
18.11.2020 – PRESSEINFORMATION
225 Jahre Bosch Rexroth:
Vom Höllenhammer zur digitalen Hightech Schmiede
Die Geschichte begann 1795, als Georg Ludwig Rexroth den wassergetriebenen „Höllenhammer“ im Elsavatal im Spessart für die Eisen¬herstellung in Betrieb nahm. Damit gründete er eines der lang-lebigsten Technologieunternehmen weltweit. Heute ein Teil der Bosch-Gruppe, ist die Bosch Rexroth AG als ein Technologie- und Marktführer für Antriebs- und Steuerungstechnologien globaler Partner für den weltweiten Maschinen- und Anlagenbau.
29.10.2020 – PRESSEINFORMATION
Subsea Valve Actuator nach Safety Integrity Level 3 zertifiziert
Das neue Konzept für Subsea Valve Actuators (SVA) von Bosch Rexroth wurde von der DNV GL für die Anwendung in Sicherheitssystemen mit Anforderungen bis Safety Integrity Level (SIL) 3 zertifiziert. Der SVA ist ein autarker Aktuator zum Öffnen und Schließen von Prozessventilen in der Tiefsee bis 3000 Meter und tiefer. Das System besteht aus einem elektrisch geregelten Antrieb mit einem hydrostatischen Getriebe, das im Vergleich zu einer herkömmlichen elektromechanischen Achse bis zu 75 Prozent der benötigten Energie einspart.
08.09.2020 – Presseinformation
Grüne Hydraulik für den Klimaschutz
Klimaschutzinitiativen oder der Green Deal der EU erhöhen den Druck auf Maschinenbauer, ihre Kunden mit energieeffizienten Hydrauliklösungen beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen. Im Vergleich zur konventionellen Technik reduzieren die drehzahlvariablen Antriebe Sytronix von Bosch Rexroth Energieverbrauch und Stromkosten um bis zu 80 Prozent. In gleichem Maße senkt die intelligente Elektrohydraulik damit indirekt auch die Menge der CO2-Emissionen. Diese Zahlen ermittelte Bosch Rexroth im Rahmen realer Modernisierungsprojekte.
28.07.2020 – PRESSEINFORMATION
Perfekt im Fluss und transparent
Bosch Rexroth fertigt Hydrauliksteuerblöcke für Kanalballenpressen künftig mittels 3D-Sandkerndruck. Außerdem können diese um eine Condition Monitoring-Lösung ergänzt werden. Die per Simulation optimierte Innengeometrie verhilft Anlagenbetreibern zu einem völlig neuen Produktivitätsniveau. Herstellern eröffnet die additive Fertigung von Steuerblöcken neue Freiheitsgrade bei der Maschinen- und Funktionsintegration. Die individuellen Steuerblöcke ergänzen das konventionelle Angebot von Bosch Rexroth für Ballenpressen, Schrottscheren und Schrottpressen.
21.07.2020 – PRESSEINFORMATION
Schnell zum passenden Ersatzteil
Mit dem Ersatzteil-Service für Industriehydraulik verkürzt Bosch Rexroth die Bestell- und Reparaturzeiten für Anwender. Das erweiterte Toolspektrum reicht von der komfortablen Bestellung per App, über ein umfassendes Ersatzteilprogramm mit über 150.000 Materialnummern und Tausenden von Original-Dichtungssätzen bis hin zur vertraglich abgesicherten Ersatzteilversorgung.
14.07.2020 – Statement
Connected Hydraulics:
Vernetzung mit Mehrwert
Produktivität ist für Maschinenhersteller und Anwender das Maß aller Dinge. Die vernetzte Hydraulik leistet einen wichtigen Beitrag dazu, denn sie verknüpft die physikalischen Vorteile der Fluidtechnologie über den gesamten Lebenszyklus mit den nahezu unendlichen Möglichkeiten der Digitalisierung und der Vernetzung im Internet der Dinge.