可用性服务

停产期间会产生极高的成本,特别是在连续生产的工厂中。我们已经提供了在线诊断网络,这是一种在故障发生前检测磨损的服务包。传感器监测运行状态并将其发送到云端。然后通过自主学习软件对数据进行评估,该软件能够检测到90%以上的磨损,并启动适当的预防性维护措施。我们将状态监测和预测性维护的原理越来越多地应用于所有技术的自动化模块。从长远角度来看,用户不需要承担个别维护措施的费用,只需承担其机器和系统的可用性的费用。

ODiN

租用取代购买

当您只需要一个流程步骤时,为什么要买下整个机器而占用大量资金?越来越多的制造公司提出这个问题。在以前,答案是只有使用自己的机器才能控制和优化流程。但我们紧固技术的例子表明,这种情况可以有其他的解决方式。我们捕获Nexo无线螺帽扳手的所有流程数据并进行实时处理。存储与每个螺栓有关的数据。这意味着第一批用户不需要购买紧固技术,只需支付每次正确执行的紧固任务。这种按次计费的方式大大减少了实现高质量标准所需的资本。这只是生产资源融资领域新商业模式的开端。

Nexo

ODiN预测性维护

ODiN捕获和分析来自系统的状态数据并实现预测性维护。它特别适用于大型机械的状态监测和预测性维护,以减少高成本故障。

现在: 终端用户的可调节预测性维护合同涵盖了异常检测并提前避免故障。ODiN显著降低了意外停工的风险。

下一步: 在最新发布中,新组件监督范围的后续扩展很容易实现。其他分析服务也将包括在内。

未来: 未来,对使用寿命的预测将达到新的水平,从而能够提前规划维护措施。

Nexo无线WiFi螺帽扳手

Nexo——无线螺帽扳手的高端紧固技术。其分散式智能位于该工具内。它的板载控制器可以处理所有的决策而无需依赖与远程控制器的持续无线通信。此外,其技术还具有条形码扫描选项,可以明智地决定以什么特定的紧固流程装配什么产品变量。

现在: 支持大量通信协议,无线螺帽扳手Nexo可以简单地集成到更高级别的数据系统中,无需额外的硬件。条形码扫描器可以轻松处理各种程序,以装配大量的产品变体,包括一个批量的大小。

下一步: 博世力士乐为第五代移动通信(5G)推出了无线WiFi螺帽扳手Nexo,将带宽扩大10倍。

未来: 相应地,Nexo螺帽扳手将基于开放式核心工程设计搭载一个应用平台,为其提供数字服务,如远程数据监测和分析的预测性维护。这些数据还将使客户能够引入新的数字商业模式,如按次付费。