改变您的工程设计

新型液压控制和电液控制系统提升了液压系统的工作效率。数字化配置工具使复杂系统,如液压站的设计,更加简单快捷。变转速泵驱动系统(如Sytronix)就向我们证实了,电液驱动系统的结合对于全新能效的形成产生了极大的影响和作用。此外,新型集成液压产品也为多种多样的应用领域提供了模块化解决方案。

了解更多

ABPAC 动力站

这种灵活高效节能的动力站,最大工作压强可达到300 bar,流量最大可达200升每分钟。通过先进在线配置工具的支持,它的分散化智能使它更易被集成在横向和纵向的网络中。

了解更多

Sytronix液压驱动系统

智能、高效、节能的变速泵驱动系统,可以用于压力/流量,力/位置的控制应用。支持Sercos和Multi-Ethernet协议,使其可以更快更轻易的与第三方相连接。变转速控制可以节约高达80%的能量。

了解更多

CytroPac小型动力站

超紧凑的标准动力单元最大可提供4kW的功率、240 bar压力以及20L的油箱容积。集成变频器兼做传感器节点并将测量数据实时传送到机器的(上位)控制器中。

了解更多