W reklamie produktów jednego z operatorów komórkowych, znany celebryta stwierdził : „Jak łatwo to nie tanio, a jak tanio to nie szybko…”. A może jednak się da łatwo, szybko i tanio „zcyfryzować” produkcję?
Zazwyczaj wdrożenie systemu cyfryzacji (uwaga: nie mówimy już system informatyczny czy też system IT) jest projektem wymagającym zaangażowania wielu osób i umiejętności. Współczesny zespół utrzymania ruchu, logistyki czy wydział produkcji w fabryce nie może funkcjonować bez osoby znającej rozwiązania typowo informatyczne jak: sieci IP, niereleacyjne bazy danych, mikrousługi, programowanie obiektowe czy chmurę.
Skąd brać takich ludzi, którzy znają produkcję i jednocześnie IT? Są tacy – osobiście ich poznałem ale jest ich niestety ciągle dość mało. Studia? W swojej praktyce pomogłem wielu studentom wydziałów typowo „industrialnych” otworzyć oczy na narzędzia IT, o których nigdy nie słyszeli od wykładowców na swoich wydziałach „nieinformatycznych”. Może ktoś powiedzieć: ale przecież narzędzia IT są drogie! Zgoda, w wersjach komercyjnych oraz od dużych graczy rynkowych są stosunkowo drogie ale jeśli uświadomimy sobie ile dzięki takim narzędziom możemy zaoszczędzić to ich cena tak naprawdę mierzy się jedynie korzyściami, a one mogą być olbrzymie.
Czy słyszeliście dyrektora lub kierownika zakładu, który by powiedział: „W ostatnim roku wdrożyliśmy rozwiązania Przemysłu 4.0. Mamy sieć 5G, chmurę, edge… Wydałem na to znaczny budżet i jest fajnie.”. Raczej nie… Na pewno decydenci wolą mówić o: zwiększonym OEE, oszczędności energetycznej, niższym poziomie odpadów dzięki wdrożeniu systemu cyfrowego – ponieważ to bezpośrednio przekłada się na efektywność zakładu, którym zarządzają.
Aby szybko wdrożyć cyfryzację w zakładzie przede wszystkim należy znaleźć konkretną korzyść. Nie wdrażamy monitorowania maszyn tylko po to, aby na ekranie mieć ładne wykresiki, z których nic nie wynika! Jeśli zakładany poziom odpadów produkcyjnych w wyniku wdrożenia zmaleje o kilkanaście procent lub więcej, każdy dyrektor zgodzi się na taką inwestycję. A że będzie ona w dzisiejszych czasach wymagała zainstalowania serwera, chmury czy zaawansowanego oprogramowania będzie wyzwaniem dla automatyków czy działu IT, który podniesie przez to swoje umiejętności i zaoferuje wyższy poziom usług dla następnych ulepszeń.
Cyfryzacja produkcji wymaga czasu na otwarcie się produkcji na narzędzia informatyczne, ogólnie już używane i dostępne w naszym życiu prywatnym oraz na zaadoptowanie się działów informatyki do potrzeb kierowników produkcji i dostarczenia im usług, które potrafią się dostosować do zmiennych potrzeb klientów.
No dobrze ale jak zacząć?
Wiele darmowych narzędzi do cyfryzacji produkcji jest dzisiaj ogólnie dostępnych. Pierwsze projekty, optymalizacji można zrealizować szybko i łatwo bez znacznych inwestycji w ramach pilotów czy testów w zakładzie. Warto spojrzeć na platformę node.js oraz node-red – serdecznie polecam. Jeśli uda się znaleźć w zakładzie osobę chętną do wdrażania nowych pomysłów cyfryzacji, a najlepiej gdy uda się utworzyć zespół interdyscyplinarny automatyków i informatyków będzie to pierwszy krok do Przemysłu 4.0 i nie będzie on wymagał znacznych nakładów. Pierwsze mini projekty: ulepszenia konkretnej maszyny czy procesu wymagają przed wszystkim chwili zastanowienia się: jakie najczęstsze problemy występują z maszyną, jak może ona produkować szybciej, czemu w nocy jest statystycznie więcej awarii niż w dzień, a może surowiec nie jest odpowiedni?
Narzędzia IT do zbierania tego typu danych i ich dalszej analizy albo już są dostępne w wersjach darmowych (zapraszamy np. do pobrania IoT Gateway’a ) albo można je stosunkowo szybko stworzyć „domowym” sposobem.
Po takich pierwszych próbach i małych sukcesach w dalszej kolejności warto znaleźć dostawcę rozwiązań, który rozumie nasze potrzeby i oferuje profesjonalne narzędzia dla Przemysłu 4.0, za które warto zapłacić, ponieważ po wdrożeniu staną się one integralną częścią systemu produkcji cyfrowego (już) zakładu.
Napisał: AP
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.