Question? Ask iXi!

Druk i konfekcjonowanie etykiet

Sterowanie ruchem w druku i konfekcjonowaniu etykiet – gwarancja perfekcji w każdym detalu

Małe partie produkcyjne, wysokie prędkości podawania i częste zmiany zleceń stanowią nieustanne wyzwanie dla operatorów maszyn do druku i konfekcjonowaniu etykiet. Jednocześnie rosną wymagania dotyczące precyzji dopasowania (rejestru), stabilnego naprężenia wstęgi oraz stałej, wysokiej jakości druku. Parametry te muszą być niezawodnie utrzymane nawet w przypadku cienkich folii, aplikacji z wieloma wstęgami czy wymagających procesów wykończeniowych. Do tego dochodzą coraz surowsze wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju (np. PPWR), bezpieczeństwa maszyn i cyberbezpieczeństwa.

Wymaga to rozwiązania z zakresu automatyzacji, które łączy wydajność, bezpieczeństwo (safety i security) oraz zrównoważony rozwój. Wstępnie skonfigurowany zestaw rozwiązań „Druk i konwertowanie etykiet” oparty na platformie ctrlX AUTOMATION łączy w sobie zaawansowane sterowanie ruchem, otwartą architekturę systemu i wydajne narzędzia inżynierskie. Umożliwia to szybkie przezbrajanie, niezawodną synchronizację oraz obsługę procesów drukowania i konfekcjonowania z maksymalną wydajnością, kluczową dla nowoczesnych procesów pakowania.

Na zdjęciu widać maszynę drukującą etykiety. Do zdjęcia zastosowano filtr kolorów z przejściem od niebieskiego do czerwonego.

Twoje korzyści w drukowaniu etykiet w pigułce:

• Maksymalna precyzja dopasowania (rejestru) przy pełnej prędkości

• Stabilne naprężenie wstęgi nawet przy najcieńszych materiałach

• Zmiana zlecenia za naciśnięciem przycisku, co minimalizuje ilość odpadów

• Bezpieczeństwo, otwartość i zgodność z dyrektywą CRA (Cyber Resilience Act)


Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

 

Automatyzacja druku i konfekcjonowania etykiet w jednym zestawie

Zdjęcie przedstawia rzeczywiste środowisko fabryczne z maszyną do drukowania etykiet. Widoczne są sześciokątne plastry miodu. Wewnątrz tych plastrów miodu przedstawiono składniki zestawu roztworów.

Zestaw rozwiązań „Druk i konfekcjonowania etykiet” to gotowy pakiet automatyzacji oparty na platformie ctrlX AUTOMATION. Jego fundamentem są: ctrlX CORE, ctrlX MOTION, ctrlX DRIVE, silniki oraz szybkie moduły I/O ctrlX I/O – uzupełnione o interfejs ctrlX HMI, funkcje bezpieczeństwa i otwarte interfejsy komunikacyjne.

Wysokowydajny silnik sterowania ruchem z funkcjami elektronicznej osi, elektronicznej krzywki i profilu elastycznego (FlexProfile) umożliwia precyzyjną synchronizację modułów drukujących i konfekcjonujących maszyny. Stała kontrola naprężenia wstęgi oraz wysoka precyzja pozycjonowania zespołów drukujących i stacji wykańczających zapewniają najwyższą jakość etykiet. Rentowność jest zachowana nawet przy częstych zmianach formatu i zleceń, dzięki precyzyjnemu dopasowaniu przy rozruchu i zatrzymaniu maszyny, co minimalizuje straty materiałowe. Zoptymalizowane zużycie materiałów i energii pozwala na realizację zrównoważonych i nowoczesnych aplikacji opakowaniowych.

Nasze motto to: „Parametryzacja zamiast programowania”. Gotowe technologie aplikacyjne i szablony oprogramowania znacznie skracają czas projektowania i uruchomienia, pozwalając skupić się na tym, co najważniejsze: precyzyjnej kontroli procesu. Dzięki zintegrowanemu podejściu do bezpieczeństwa funkcjonalnego (safety) i cyberbezpieczeństwa (security by design), system jest przygotowany na rosnące wymagania, takie jak dyrektywa CRA (Cyber Resilience Act).

 

Na rysunku przedstawiono topologię maszyny do drukowania etykiet. Pokazano na nim elementy składowe zestawu rozwiązań: ctrlX CORE, ctrlX SAFETY, ctrlX DRIVE, ctrlX HMI, a także ctrlX OS i aplikacje partnerskie.

Przykładowe aplikacje do drukowania etykiet

Jednostka sterująca ctrlX CORE z oprogramowaniem ctrlX MOTION synchronizuje osie drukujące i konwertujące za pośrednictwem napędów ctrlX DRIVE. Moduły ctrlX I/O, podłączone przez magistralę EtherCAT, umożliwiają precyzyjną synchronizację systemów kontroli. Interfejs ctrlX HMI pozwala na obsługę za pomocą przeglądarki internetowej. Opcjonalnie system można rozbudować o moduły bezpieczeństwa ctrlX SAFETY. Otwarte interfejsy (OPC UA) ułatwiają integrację systemów firm trzecich.

Skonfiguruj teraz!

 

ctrlX OS Community

Potrzebujesz dodatkowej pomocy? W społeczności ctrlX OS Community znajdziesz wpisy na blogach, aplikacje na GitHubie i poradniki dotyczące drukowania etykiet oraz wielu innych obszarów zastosowań automatyzacji ctrlX.

Przejdź do ctrlX OS Community!

Komponenty sprzętowe i programowe zestawu rozwiązań

Na tym obrazku widoczna jest platforma sterująca ctrlX CORE. Obok niej znajduje się ikona aplikacji ctrlX OS, systemu operacyjnego opartego na Linuksie, który działa na tej platformie.

ctrlX CORE – Platforma sterowania z DNA Motion

Platforma sterowania ctrlX CORE łączy sterownik PLC, sterowanie ruchem i komunikację w jednym kompaktowym urządzeniu. Otwarty system operacyjny ctrlX OS z technologią aplikacji umożliwia elastyczną rozbudowę i prostą integrację z istniejącymi systemami druku i pakowania. Koncepcja „Security by Design” tworzy przyszłościową podstawę dla maszyn zgodnych z dyrektywą CRA.

Na zdjęciu widoczna jest ikona aplikacji MOTION.

ctrlX MOTION – Precyzyjne sterowanie ruchem dla doskonałego dopasowania

Oprogramowanie ctrlX MOTION zapewnia wysoce dynamiczne i zsynchronizowane sekwencje ruchu dla procesów druku i konwertowania etykiet. Funkcje elektronicznej osi, elektronicznej krzywki i FlexProfile umożliwiają precyzyjny druk wielokolorowy, kontrolowany rozruch i zatrzymanie oraz stabilną kontrolę naprężenia wstęgi – kluczowe dla jakości i wydajności.

Przedstawiono różne produkty z rodziny ctrlX DRIVE: terminal serwo do zakresu napięć bardzo niskich, bezszafową technologię serwonapędów, modułowy serwonapęd oraz silnik serwo.

ctrlX DRIVE – Dynamiczna technologia napędowa

Modułowy system napędowy ctrlX DRIVE zapewnia precyzyjne ruchy osi i wysoką dynamikę procesów druku i konfekcjonowaniu. W połączeniu z ctrlX MOTION tworzy spójną architekturę sterowania ruchem, która gwarantuje najwyższą dokładność dopasowania i stabilność procesu – nawet przy dużych prędkościach.

Na zdjęciu widoczne są różne moduły wejścia/wyjścia ctrlX podłączone do łącznika magistrali.

ctrlX I/O – Szybkie przetwarzanie sygnałów

Moduły ctrlX I/O zapewniają integrację czujników i elementów wykonawczych z krótkim czasem cyklu poprzez magistralę EtherCAT. Umożliwia to precyzyjną kontrolę procesu i stabilne prowadzenie wstęgi, co redukuje ilość odpadów oraz zwiększa wydajność i jakość.

 

Na zdjęciu widoczny jest moduł sterowania bezpieczeństwa ctrlX SAFETY.

ctrlX SAFETY – Zintegrowane bezpieczeństwo maszynowe

System ctrlX SAFETY uzupełnia zestaw rozwiązań o skalowalne funkcje bezpieczeństwa: od bezpiecznych wejść/wyjść po zintegrowany sterownik bezpieczeństwa. Ogranicza to nakłady pracy inżynierskiej i wspiera tworzenie koncepcji maszyn zgodnych z międzynarodowymi

Na zdjęciu widoczne są różne urządzenia ctrlX HMI, takie jak wyświetlacze, panele internetowe, wbudowane komputery panelowe oraz inne urządzenia z oferty ctrlX HMI.

ctrlX HMI – Wizualizacja oparta na przeglądarce internetowej

Interfejs ctrlX HMI umożliwia obsługę maszyny przez przeglądarkę, szybkie zmiany formatu i przejrzystą diagnostykę. Operatorzy zyskują intuicyjne interfejsy, krótszy czas przezbrojeń i wydajniejszą pracę – czynniki kluczowe przy częstych zmianach zleceń druku etykiet.

 

 

Na obrazku widoczna jest ikona aplikacji ctrlX PLC.

ctrlX PLC – Logika sterowania zgodna z IEC 61131-3

Aplikacja ctrlX PLC implementuje logikę automatyzacji w języku Structured Text (zgodnie z normą IEC 61131-3) i płynnie współpracuje z modułem ctrlX MOTION. Moduły oprogramowania wielokrotnego użytku skracają czas projektowania i przyspieszają wdrożenie produktu na rynek.

 

Na obrazku widoczna jest ikona aplikacji EtherCAT Master.

EtherCAT Master – Deterministyczna komunikacja w czasie rzeczywistym

Aplikacja EtherCAT Master zapewnia precyzyjną synchronizację pomiędzy sterownikiem, modułami I/O i napędami. Krótkie czasy cyklu stanowią podstawę dla wysokowydajnego sterowania ruchem, szczególnie w druku wielokolorowym i dynamicznych procesach konfekcjonowania.

 

Na obrazku widoczna jest ikona aplikacji OPC UA.

OPC UA – Otwarta komunikacja

Dzięki serwerowi i klientowi OPC UA można w standardowy sposób integrować systemy sterowania, systemy nadrzędne (MES/ERP) oraz komponenty firm trzecich. Zapewnia to transparentność, wspiera 100% kontrolę jakości w linii produkcyjnej i zwiększa przyszłościową wartość nowoczesnych systemów pakowania.

Zdjęcie przedstawia ikonę aplikacji rozwiązania partnerskiego Remote Service firmy IXON.

Opcjonalnie: IXON – Zdalny serwis

Rozwiązanie partnerskie firmy IXON z ekosystemu ctrlX World umożliwia bezpieczny zdalny dostęp, monitorowanie i szybkie wsparcie techniczne. Skraca to czas przestojów i zwiększa dostępność systemu.

 

Na zdjęciu widoczna jest ikona aplikacji partnera WebIQ.

Opcjonalnie: WebIQ – Zaawansowana wizualizacja webowa

WebIQ to zaawansowane rozwiązanie HMI, które uzupełnia pakiet. Jego elastyczna konfiguracja wspiera nowoczesne koncepcje obsługi maszyn do druku i konwertowania etykiet.