Przemysłowy sterownik PLC przyszłości
ctrlX AUTOMATION zapewnia najnowocześniejszą technologię automatyki do wszystkich rodzajów zastosowań. Jest to możliwe dzięki kompaktowemu układowi sterowania ctrlX CORE, który stanowi serce modułowego systemu automatyki. Może on służyć jako system sterowania przemysłowego do dowolnego zastosowania i dowolnej maszyny. Technologia aplikacji ułatwia również rozszerzanie zakresu dostępnych funkcji. W efekcie technologia automatyki rozwija się wraz z realizowanymi zadaniami.
Bez względu na to, w których obszarach ctrlX CORE będzie z powodzeniem stosowany, w każdym przypadku zapewni użytkownikom znaczące korzyści. Jego otwarta architektura poparta technologią aplikacji zapewnia niemal nieograniczoną swobodę projektowania i możliwości rozbudowy. Aplikacje można pobierać ze sklepu ctrlX Store lub łatwo tworzyć w dowolnym języku programowania (w językach wysokiego poziomu, tj. Python, C, C## itp.), aż do programowania niskokodowego. Dodatkowo platforma ctrlX Device Portal zapewnia wsparcie we wdrażaniu nowych funkcji oprogramowania, zarządzaniu ustawieniami urządzeń i ich utrzymywaniu lub zdalnej konserwacji. Dzięki temu użytkownicy mogą swobodnie wykonywać swoje zadania w dowolnym czasie i miejscu.
Przykładowe konfiguracje do zastosowań w sterowaniu: