ctrlX PLC

OPROGRAMOWANIE PLC STWORZONE Z MYŚLĄ O SKALOWALNYCH MOŻLIWOŚCIACH

Obrazek przedstawia poziomy wydajności ctrlX PLC: Basic, Standard i Advanced

Dzięki platformie ctrlX AUTOMATION klient może mieć pewność, że jego urządzenie poradzi sobie niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Oprogramowanie ctrlX PLC to skalowalne rozwiązanie do sterowania PLC, które łączy zalety klasycznej automatyzacji opartej na sterownikach PLC oraz komunikację i funkcje w standardzie internetu przedmiotów. To idealne połączenie toruje drogę fabryce przyszłości.

Pionierskie oprogramowanie ctrlX PLC cechuje się niezwykłą wydajnością i elastycznością. Udostępnia różne, skalowalne poziomy na potrzeby podstawowych, standardowych i zaawansowanych zdań, jest więc idealnym rozwiązaniem do realizacji projektów różnej wielkości.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA ctrlX PLC

Zdjęcie grupowe portfolio ctrlX PLC, składającego się z aplikacji ctrlX WORKS PLC i ctrlX CORE X3

Wchodzi w skład otwartej platformy automatyzacji ctrlX AUTOMATION, która opiera się na wbudowanym systemie operacyjnym Linux Ubuntu Core z rozszerzeniem umożliwiającym pracę w czasie rzeczywistym. Dzięki temu do oprogramowania ctrlX PLC można bez trudu dodawać rozszerzenia funkcjonalne w formie aplikacji i w ten sposób dostosowywać je do dowolnego zadania. Użytkownicy mają swobodę korzystania zarówno z aplikacji ze sklepu ctrlX Store, jak i z własnych rozwiązań. Większą efektywność i wydajność projektowania pozwalają też uzyskać gotowe moduły funkcyjne, szablony programów i automatyczne tworzenie kodu za pomocą interfejsu REST.

System ctrlX Data Layer zapewnia dostęp do wszystkich danych dostarczanych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem. Umożliwia scentralizowane udostępnianie danych wybranych przez użytkownika i bezproblemową integrację z innymi aplikacjami. Uznane standardy, takie jak OPC UA i MQTT, dają pewność, że zgromadzone dane i informacje będzie można przekazywać do innych systemów. Z myślą o kontroli serwonapędów, systemów wejścia/wyjścia i innych sterowników przemysłowych platforma ctrlX AUTOMATION korzysta w głównej mierze z interfejsu EtherCAT, który cechuje się sprawdzoną wydajnością i niezawodnością. Komunikację z innymi układami sterowania umożliwiają standardy OPC UA, PROFINET i Ethernet/IP. Obsługiwany zakres mocy sprawia, że oprogramowanie ctrlX PLC można zintegrować z niezwykle szeroką gamą środowisk automatyzacji.

W całym systemie położono duży nacisk na bezpieczeństwo — od projektu samej platformy ctrlX AUTOMATION przez zasadę „security by design” (uwzględnianie bezpieczeństwa od najwcześniejszych etapów projektu) po specjalne aplikacje zabezpieczające dla zapory sieciowej i sieci VPN, które można dodatkowo zainstalować. Co ważne, wszystkie te elementy dysponują certyfikatem IEC 62443.

Systemami ctrlX PLC można bardzo łatwo i sprawnie zarządzać centralnie za pomocą narzędzia ctrlX Device Portal.

Korzyści dla użytkowników w skrócie:

  • Łatwe uruchomienie – Intuicyjne uruchomienie i programowanie

  • Rozwiązanie oparte na systemie operacyjnym Linux – Otwarty, stabilny i bezpieczny system operacyjny działający w czasie rzeczywistym

  • Prosta integracja aplikacji – Możliwość używania własnych aplikacji i aplikacji innych firm

  • ctrlX Data Layer – Centralny dostęp do wszystkich danych dostarczanych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem

  • Wybór dowolnego języka programowania – IEC 61131, języki programowania wysokiego poziomu lub języki graficzne

  • Wysoka wydajność – Nowoczesny, 64-bitowy wielordzeniowy procesor ARM

  • Łatwe uruchomienie – Intuicyjne uruchomienie i programowanie
  • Rozwiązanie oparte na systemie operacyjnym Linux – Otwarty, stabilny i bezpieczny system operacyjny działający w czasie rzeczywistym
  • Prosta integracja aplikacji – Możliwość używania własnych aplikacji i aplikacji innych firm
  • ctrlX Data Layer – Centralny dostęp do wszystkich danych dostarczanych w czasie rzeczywistym lub z opóźnieniem
  • Wybór dowolnego języka programowania – IEC 61131, języki programowania wysokiego poziomu lub języki graficzne
  • Wysoka wydajność – Nowoczesny, 64-bitowy wielordzeniowy procesor ARM

Elastyczne architektury z myślą o szerokiej gamie zastosowań:

PROSTE PROCESY INTEGRACJI, URUCHAMIANIA I EKSPLOATACJI

Użytkownik siedzi przy komputerze inżynierskim i tworzy program PLC za pomocą zestawu narzędzi inżynierskich ctrlX WORKS

Kluczową cechą oprogramowania ctrlX PLC jest jego łatwa obsługa. Rozwiązanie pozwala użytkownikom sprawnie rozpocząć pracę i korzystać z zalet w obszarze projektowania. Opiera się na standardowym narzędziu programistycznym do projektowania (zgodnym z normą IEC 61131), co zapewnia użytkownikom intuicyjne uruchomienie i programowanie. Z myślą o sprawnym, scentralizowanym dostępie wszystkie elementy są wbudowane w oprogramowanie i w zestaw narzędzi do projektowania ctrlX WORKS.

Niezwykle prosty jest nawet proces integrowania aplikacji — niezależnie od tego, czy obejmuje aplikacje opracowane wewnętrznie, czy rozwiązania innych firm. Użytkownicy mogą stworzyć np. swój program PLC, wykorzystując przy tym aplikacje i narzędzia dostosowane do ich potrzeb:

  • Własne aplikacje działające w czasie rzeczywistym – Programy w językach wysokiego poziomu na potrzeby bardziej złożonych zadań realizowanych w czasie rzeczywistym

  • Otwarty kod źródłowy – Graficzne narzędzia programistyczne open source do sprawnej diagnostyki i wizualizacji

  • Stosowanie języków skryptowych – Stosowanie języków skryptowych w algorytmach i integracja aplikacji opracowanych wewnętrznie oraz aplikacji zewnętrznych napisanych w różnych językach

  • Dodatki do sterowników PLC – Wybrane dodatki CODESYS do sterowników PLC na potrzeby niezwykle szerokiej gamy różnych zadań

ctrlX PLC sprawdza się idealnie w następujących zastosowaniach

Użytkownicy wykorzystują oprogramowanie cltrX PLC do wielu zastosowań w dziedzinie automatyzacji – od budowania systemów i zadań w obszarze montażu po kontrolę procesów.

Płytka drukowana, na której elementy są oznaczone symbolami z automatyki budynkowej, np. dom, oświetlenie, alarm, wentylacja, klimatyzacja, energia

Budowanie systemów automatyzacji

  • Oświetlenie
  • Klimatyzacja i chłodzenie
  • Kontrola temperatury
  • Kontrola sprężonego powietrza
Przemysłowa linia montażowa do zautomatyzowanej produkcji towarów

Automatyzacja montażu

  • Tłoczenie
  • Łączenie
  • Obróbka
  • Przenoszenie
  • Pomiary i kontrola
  • Dozowanie
  • Etykietowanie
  • Transport
Kontrolowany proces w produkcji żywności, sterowane PLC pojemniki do temperowania i mieszania czekolady

Ogólny rynek PLC

  • Automatyzacja procesów
  • Technologie związane z energetyką
  • Branża rozrywkowa
  • Zarządzanie ruchem
  • Technologie wykorzystywane w systemach kanalizacji
  • Zarządzanie odpadami

IoT & PLC

Tworząc rozwiązania z zakresu sterowników PLC i Internetu rzeczy, klienci mogą łatwo zintegrować własną wiedzę dotyczącą procesów z platformą ctrlX AUTOMATION. Dodatkowe korzyści zapewni im otwartość i bezpieczeństwo systemu oraz swobodny wybór języka programowania. Zestaw narzędzi do automatyzacji można wykorzystać w różnych celach związanych z Internetem rzeczy i sterownikami PLC, takich jak automatyzacja budynków.

Inne przykłady zastosowań:

General Motion Control, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

IoT & PLC

Tworząc rozwiązania z zakresu sterowników PLC i Internetu rzeczy, klienci mogą łatwo zintegrować własną wiedzę dotyczącą procesów z platformą ctrlX AUTOMATION. Dodatkowe korzyści zapewni im otwartość i bezpieczeństwo systemu oraz swobodny wybór języka programowania. Zestaw narzędzi do automatyzacji można wykorzystać w różnych celach związanych z Internetem rzeczy i sterownikami PLC, takich jak automatyzacja budynków.

Inne przykłady zastosowań:

General Motion Control, Performance Motion Control, Manufacturing, Smart Energy

Więcej informacji na temat sterowników PLC ctrlX PLC

Otwarty egzemplarz magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023

Już dostępny –
magazyn ctrlX AUTOMATION 2022/2023!

"Feel free to change the game" – to motto magazynu ctrlX AUTOMATION 2022/2023. Dowiedz się więcej o nowej wolności w automatyce przemysłowej, którą umożliwia system operacyjny Linux ctrlX OS oraz system planarny ctrlX FLOW6D. Możesz również spodziewać się ekscytujących projektów klientów, oświadczeń partnerów i wiele więcej.

Pobierz darmowy ctrlX AUTOMATION magazyn!